Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Person som sitter foran den bærbare datamaskinen og viser SIPROTEC 5 Configurator

Vil du ha 3AH4 på mindre enn 60 sekunder?

Tilpass ditt perfekte produkt med bare noen få klikk og med 3D-produktvisualisering i sanntid.

Hvorfor 3AH4 lysbueovnsbrytere?

Siemens 3AH4 lysbueovnsbryterportefølje er spesialbygget for de ubarmhjertige kravene til stålproduksjon - der ovner rutinemessig utfører mer enn 100 koblingssykluser om dagen og krever både høy koblingsfrekvens og tung effektkapasitet.

3AH4 er optimalisert for små og mellomstore ovner på opptil 200 MVA, og kan tilpasses gjennom parallelle konfigurasjoner for større installasjoner, og gir utholdenhet og trygghet der det betyr mest.

  • opptil 40,5 kV
  • opptil 40 kA
  • opptil 4000 A
  • Opptil 120 000 operasjoner
MV vakuumbryter for hyppige operasjoner - 3AH42 opp til 24 kV - tilbake

Viktige fordeler

Utvidet holdbarhet

Opptil 120 000 koblingsoperasjoner med enkel service.

Forutsigbart vedlikehold

Tydelige serviceintervaller reduserer overraskelser og forenkler planleggingen.

Skalerbar pålitelighet

Modulære og parallelle design skaleres til høyere karakterer samtidig som den opprettholder pålitelig ytelse.