Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

DC-svitsjing

SIRIUS 3QC1 DC Kontaktor

Med SIRIUS 3QC1 DC-kontaktor kan du bytte høye likestrømsbelastninger opp til 1000 V eller 1500 V i tunge applikasjoner pålitelig, trygt og uten lysbue eller slitasje.

Produktbilde av SIRIUS 3QC1 kraftig DC-kontaktor

Hvorfor SIRIUS 3QC1 DC kontaktor?

SIRIUS 3QC1 kraftig DC-kontaktor er verdens første halvlederbaserte DC-kontaktor med hybridteknologi for IEC-kompatibel svitsjing av likespenninger opp til 1500 V og likestrøm opp til 600 A. Spesielt designet for pålitelig, bue- og slitasjefri svitsjing i tunge applikasjoner, kombinerer den kraftige kontaktoren elektromekaniske og elektroniske bryterteknologier.

  • Høy robusthet: minst 150 000 koblingsoperasjoner
  • Toveis: brytere uavhengig av strømretningen
  • Trygt isolert: mekaniske kontakter sikrer galvanisk isolasjon
  • Arc- og slitasjefri: halvledere håndterer koblingsprosessen
  • Fjernbetjenbar: Praktisk og sikker drift på avstand

Viktige fordeler

Bytt høye belastninger med selvtillit og sikkerhet

Bytt likestrømsbelastninger opp til 1500 V (IEC) eller 1000 V (UL) pålitelig, buefri og fremfor alt slitasjefri med den kraftige kontaktoren. Og gjør det på lang sikt, i minst 150 000 koblingssykluser.

Øk fleksibiliteten i DC-driften

Få større fleksibilitet i lading, utlading og energigjenvinning med en enkelt DC-kontaktor: Bytt DC-strøm trygt i begge retninger takket være automatisk adaptiv toveis drift.

Reduser vedlikeholdsinnsatsen

Forenkle igangkjøring, diagnostikk og vedlikehold: Overvåk statusen og tilstanden til DC-kontaktoren via øyeblikkelig visuell tilbakemelding levert av de integrerte status-LED-ene.

Utvalgte funksjoner

Operatør som står foran en skjerm, fjernstyrer SIRIUS 3QC1 Heavy duty DC-kontaktoren.

Kontroller DC-kontaktoren fra sikker avstand

Integrer SIRIUS 3QC1 kraftig kontaktor i energi- eller automatiseringsarkitekturene dine: Fjernkontroll muliggjør praktisk og sikker drift uten behov for direkte inngrep på stedet.

Servicetekniker som står foran et åpent kontrollskap som inneholder en installert SIRIUS 3QC1 kraftig DC-kontaktor

Dra nytte av galvanisk isolasjon

Sikre sikker elektrisk isolasjon i DC-applikasjonene dine: Den mekaniske kontaktåpningen til den kraftige kontaktoren avbryter pålitelig kretsen, noe som gir sikkerhet under vedlikehold.

Tre symboler som representerer halvledere, likestrøm og pålitelighet for SIRIUS 3QC1 Heavy duty DC-kontaktor.

Velg pålitelig halvlederteknologi

Bytt høye DC-spenninger og strømmer med eksepsjonell pålitelighet: Halvlederteknologien til DC-kontaktoren tar over koblingsprosessen. Dette muliggjør lysbuefri bytte og reduserer kontaktslitasje.

Select...
Siemens Siestorage batterilagringssystemer for WUN Bioenergie

Toveis DC-kontaktor for batterilagringssystemer

Batterilagringssystemer bidrar til å stabilisere nett, integrere fornybar energi mer fleksibelt og bygge bro over perioder med utilstrekkelig produksjon. SIRIUS 3QC1 kraftig DC-kontaktor muliggjør pålitelig, lysbue- og slitasjefri toveis svitsjing for stasjonær batterilagring og strømstativapplikasjoner - med opptil 1500 V DC og 600 A. For større fleksibilitet, tilgjengelighet og pålitelig nettdrift.

Ofte stilte spørsmål

Utforsk ressurser og relaterte produkter

Nyttige lenker