Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor et SIRIUS 3RF5 DC solid state-relé?

DC-nett blir stadig viktigere i mange bruksområder. De muliggjør mer effektiv strømfordeling ved å eliminere behovet for flere AC/DC-konverteringer og redusere energitap. Samtidig gjør de det enklere å integrere fornybar energi, batterilagringssystemer og moderne likestrømsbelastninger. Dette stiller også større krav til koblingsenheter, som på en pålitelig måte må håndtere høye koblingsfrekvenser samtidig som de forblir effektive og holdbare.

De innovative SIRIUS 3RF5 DC solid state-reléenhetene er spesielt utviklet for DC-applikasjoner som krever mer enn 1000 koblingsoperasjoner per time. De er tilgjengelige som et DC solid state-relé for montering på en kjøleribbe eller som en solid state DC-kontaktor med en integrert kjøleribbe. Takket være svært lave strømtap genereres mindre varme, noe som reduserer kjølebehovet og forlenger levetiden. Dette bidrar til å redusere driftskostnadene og øke systemtilgjengeligheten.

Viktige fordeler

Dra nytte av høy pålitelighet og lang levetid

Dra nytte av langsiktig pålitelighet og enestående holdbarhet for mer enn 1000 bryteroperasjoner i timen takket være robust halvlederbasert DC-svitsjeteknologi uten mekaniske slitedeler.

Spar verdifull plass i kontrollpanelet

Legg grunnlaget for mer kompakte design av kontrollskap med høyere pakningstetthet og mindre kjøleribber — takket være minimerte strømtap og varmegenerering, samt en plassbesparende bredde på bare 22,5 mm.

Forenkle planleggingsprosessen

Reduser kompleksiteten i planlegging, innkjøp og lagerstyring — takket være en strømlinjeformet portefølje med to varianter: DC solid state-relé for eksisterende kjøleribber og den bruksklare solid state DC-kontaktoren.

Utvalgte funksjoner

To kvinner på kontor og laboratorium. En krysset høyttaler indikerer stille drift av SIRIUS 3RF5 solid state-svitsjer

Eliminer støy i følsomme miljøer

Bruk lydløs svitsjing: Takket være sin helelektroniske solid state-teknologi er SIRIUS 3RF5 DC solid state-relé ideelt for støyfølsomme miljøer som heiser, kontorer, sykehus, laboratorier osv.

Nettbrett med termometer, skala og fabrikk illustrerer temperaturkontroll med SIRIUS 3RF5 solid state-svitsjer.

Aktiver presis temperaturkontroll

Muliggjør presis temperaturkontroll, for eksempel i elektriske oppvarmingsapplikasjoner. Jo finere kontrollen må være, jo høyere koblingsfrekvens - ideell for den høye koblingsutholdenheten til SIRIUS 3RF5 DC solid state-relé.

En likestrøm og et turteller-ikon indikerer den høye ytelsen til SIRIUS 3RF5 halvlederbrytere.

Velg høyytelses DC-svitsjeteknologi

Dra nytte av en kraftig svitsjeløsning for likestrømsapplikasjoner: SIRIUS 3RF5 DC solid state-reléer og kontaktorer er designet for bruk ved svært høye linjespenninger, samtidig som de minimerer strømtap takket være halvlederteknologien.

Select...
Bilproduksjon

Høyere tilgjengelighet for limsystemer i bilindustrien

I automatiserte limsystemer for kjøretøymontering må varmekretsene på en pålitelig måte holde smeltelimet ved ønsket temperatur — fra ca. 30 °C ved trommelpumpen til opptil 85 °C ved robotapplikatorhodet. Ved overgang til likestrømsgitter muliggjør SIRIUS 3RF5 DC solid state-relé og solid state DC-kontaktor presis kontroll av varmesystemet med lite slitasje. Dette øker systemtilgjengeligheten, reduserer risikoen for nedetid og forbedrer energieffektiviteten takket være lave strømtap.

Ofte stilte spørsmål