Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Lavspenningsbryting og beskyttelse

Halvlederteknologi

Alltid foran toppen med helelektronisk og ultrarask svitsjing: Den innovative kombinasjonen av halvlederteknologi, mikrokontroller og intelligente algoritmer muliggjør optimal selektiv beskyttelse, forbedret driftssikkerhet og økt tilgjengelighet for anlegg og systemer.

Ultrahurtig bytte før strømtopper oppstår

Enten kortslutning eller høy startstrøm: våre nye helelektroniske brytere reagerer pålitelig på mindre enn et mikrosekund. Med sin innovative kombinasjon av halvlederkomponenter, sensorer, mikrokontroller og intelligente algoritmer åpner de nye perspektiver innen lavspenningsbryting og beskyttelse:

  • Ultrarask reaksjon på strømtopper: opptil 1000 ganger raskere enn tradisjonelle elektromekaniske beskyttelsesenheter
  • Opptil 99,5% reduksjon av kortslutningsenergi
  • Effektiv håndtering av høye startstrømmer forårsaket av kapasitive belastninger og høyeffektive motorer.
  • Bedre beskyttelse av utstyr mot slitasje og skade
  • Økt systemtilgjengelighet, forbedret driftssikkerhet
Helelektroniske svitsjer- og beskyttelsesløsninger basert på halvlederteknologi øker anleggs- og systemtilgjengeligheten samt driftssikkerheten.

Øk tilgjengeligheten

Reduser nedetid, start på nytt umiddelbart etter feilklaring, si farvel til falsk utløsning på grunn av høye startstrømmer med helelektroniske koblings- og beskyttelsesløsninger som øker tilgjengeligheten og påliteligheten.

Helelektroniske svitsjer- og beskyttelsesløsninger basert på halvlederteknologi forenkler planlegging og dimensjonering av elektriske systemer og gir planleggingssikkerhet.

Forenkle planleggingen

Reduser kortslutnings- og selektivitetsplanleggingen med helelektroniske koblings- og beskyttelsesløsninger som gir planleggingssikkerhet samtidig som planlegging og dimensjonering blir enklere.

Helelektroniske svitsjer- og beskyttelsesløsninger basert på halvlederteknologi bidrar til kostnads- og materialbesparelser i elektriske systemer.

Spar kostnader og materiale

Reduser kortslutningsskader på utstyr, lagerbehov og antall serviceinngrep med helelektroniske koblings- og beskyttelsesløsninger som har lengre levetid takket være slitasjefri kobling.

Nye perspektiver innen svitsjer og beskyttelsesteknologi

Ultrarask bytte gjennom halvlederkomponenter, mikrokontrollere og intelligente algoritmer reduserer kortslutningsrelatert nedetid og muliggjør kostnads- og materialbesparelser.

Reduser nedetid på grunn av kortslutning

Kortslutning fører til økt slitasje eller til og med skade på utstyr, krever økt planlegging og dimensjonering av systemet for høye kortslutningsenergier samt lagring av reservedeler.

Ultrarask svitsjing sikrer forbedret beskyttelse, optimalisert drift og økt tilgjengelighet. Det reduserer kortslutningsrelatert nedetid, på denne måten forlenger levetiden til utstyret samtidig som kortslutnings- og selektivitetsplanleggingen forenkles og både kostnader og materialkrav reduseres.

Håndter startstrømmer mer effektivt

Med konvensjonell bryter- og beskyttelsesteknologi forårsaker høye innrusningsstrømmer ofte falske turer og økt slitasje. Forebyggende overdimensjonering av beskyttelsesinnretninger og elektriske installasjoner resulterer i høyere energi i tilfelle kortslutning.

Ultrarask svitsjing reduserer falske snubler og slitasje, og det øker anleggs- og systemtilgjengeligheten samt levetiden til komponenter. Dette bidrar til å redusere kostnader, materiale og planleggingsarbeid.

Beskyttelses- og koblingsenheter basert på halvlederkomponenter, mikrokontrollere og intelligente algoritmer håndterer effektivt startstrømtopper med sin ultraraske koblingsalgoritme.
Vår halvlederbryter kan representere et paradigmeskifte, omtrent som endringen fra den elektromekaniske telefonen til dagens smarttelefon.
Marvin Tannhäuser, Hovednøkkelekspert for kraftelektronikk, Siemens Smart Infrastructure, Nürnberg, Tyskland

Teknologisk fordel for dine applikasjoner

Fra en forstyrrende idé til en markedsklar løsning: Det som begynte som den dristige visjonen til et team av eksepsjonelt oppfinnsomme sinn for bare noen få år siden, er nå kommersielt tilgjengelig og klart for virkelige applikasjoner.

Både SENTRON ECPD og SIMATIC ET 200SP e-Starter kombinerer halvlederkomponenter, mikrokontrollere og intelligente algoritmer for å muliggjøre helelektronisk, ultrarask svitsjing og åpne for helt nye muligheter innen lavspenningsbryting og beskyttelse.

Utforsk våre relaterte ressurser

Kom i gang med reisen