Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Simcenter S-Frame Calc?

Simcenter S-Frame Calc gjør det mulig for sivilingeniører å trygt designe standard og ikke-standard konstruksjonsseksjoner med hastighet og nøyaktighet. Den leverer pålitelige seksjonsegenskaper for komplekse geometrier med flere materialer ved hjelp av velprøvde analytiske og FEA-baserte metoder.

Med intuitiv modellering, BIM-import og sømløs integrering i arbeidsflyter for strukturanalyse reduserer S‑Frame Calc manuelle beregninger, forbedrer konsistensen og akselererer designbeslutninger på tvers av bygg-, bro- og infrastrukturprosjekter.

Et skjermbilde av S-CALC-programvare som viser en I-stråleprofil med dimensjoner og beregnede egenskaper.

Seksjonsegenskaper for alle komplekse former

Med Simcenter S-Frame Calc kan du beregne 16+ seksjonsegenskaper for uregelmessige seksjoner med flere materialer via databasedata, lukkede løsninger eller FEA, og deretter sammenligne metoder for å validere nøyaktighet og design med sikkerhet.

Raskere seksjonsmodellering og iterasjon

Simcenter S-Frame Clac lar deg raskt definere og endre seksjoner ved hjelp av parametriske former, ståldatabaser eller importert CAD/BIM-geometri for å redusere tiden du bruker på manuell seksjonsoppsett betydelig.

Sømløs strukturell arbeidsflytintegrasjon

Du kan utveksle geometri, materialer og seksjonsegenskaper direkte med analyseverktøy og BIM-formater, noe som sikrer datakonsistens gjennom arbeidsflyter for anleggsdesign.

Utvalgte funksjoner

Komplekse seksjonsegenskapsberegninger

Med Simcenter S-Frame Calc kan du beregne seksjonsegenskaper for en hvilken som helst referanseakse ved hjelp av databaseverdier, lukkede formligninger, proprietære polygonalgoritmer eller FEA.

Et skjermbilde av S-CALC som viser en kompleks forms tverrsnitt med beregnede egenskaper og dimensjonsanalyse.

Støtte for flere materialer og oppbygd seksjon

Du kan modellere seksjoner sammensatt av stål, betong, tømmer eller tilpassede materialer. Bygg sammensatte seksjoner fra innebygde seksjonsdatabasebiblioteker eller egendefinerte oppbygde former.

Et skjermbilde av S-CALC som viser en oppbygd forsterket I-bjelkeseksjon med dimensjoner og beregnede seksjonsegenskaper.

Parametriske og databasedrevne seksjonsformer

Simcenter S-Frame Calc lar deg bygge seksjoner fra over 70 parametriske former og standard ståldatabaser, inkludert oppbyggings-, kaldformede, bro- og skinneprofiler. Kombiner, slå sammen eller spred figurer for presis kontroll.

En sølvaluminiumsekstruderingsprofil med firkantet tverrsnitt, med fire T-spor og et sentralt sirkulært hull.

CAD- og BIM-geometriutveksling

Spar tid og reduser risikoen for feil ved å importere kompleks snittsgeometri direkte fra AutoCAD DXF- og Revit-filer, bevare eksisterende designintensjon og redusere arbeidet med ommodellering i anleggsprosjekter.

Et skjermbilde av S-CALC som viser en broseksjon med flere bjelker med dimensjoner og beregnede seksjonsegenskaper.

Fullstendig integrering av prosjektarbeidsflyt

Overfør enkelt geometri-, materiale- og seksjonsegenskapsdata mellom Simcenter S-Frame Calc og analyseløsninger som Simcenter S-Frame og Simcenter S-Frame Timber. I tillegg kan brukere importere og eksportere data med AutoCAD DXF- eller Revit-filer. Simcenter S-Frame Calc håndterer ulike enhetssystemer og kan kartlegge importerte former til seksjoner fra vanlige databaser eller gjenkjenne dem som parametriske eller egendefinerte former.

Et lavvinkelbilde av et stort hvitt pariserhjul mot en blå himmel med spredte skyer, som viser sin intrikate struktur.

Oppdag hvordan andre bruker Simcenter S-Frame Calc

Select...

Simcenter S-Frame Calc i bygningskonstruksjoner

Design sikre og effektive høyhus med Simcenter S-Frame Calc, ved hjelp av omfattende analyseverktøy som statiske, dynamiske, RSA- og tidshistoriske analyser. Utfør kodekompatible kontroller for stål-, betong- og tømmerelementer på tvers av globale designkoder. Håndter kritiske utfordringer som vindbelastning, seismiske hendelser og materialoptimalisering med presisjon.

Tre moderne glasstårnblokker som svever opp til en blå himmel.

Ofte stilte spørsmål