Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SICAM A8000 CP-8050?

De SICAM A8000 CP8050 er en mager og kompakt RTU designet for pålitelig kontroll og automatisering i krevende kraftdistribusjonsmiljøer. Som en del av den modulære SICAM A8000-plattformen kombinerer den høy ytelse med et lite fotavtrykk og fleksibel systemintegrasjon. Med støtte for rackbaserte I/O-er, fiberoptiske grensesnittmoduler og uttrekkbare kommunikasjonsgrensesnitt tilpasser CP‑8050 seg enkelt til en rekke bruksområder for transformatorstasjoner og nettautomatisering.

Fordeler med SICAM A8000 CP‑8050

  • Høy tilgjengelighet gjennom innebygd nettverks- og enhetsredundans
  • Plassbesparende, slank RTU-design med sterk ytelse
  • Skalerbart I/O-konsept med rack-I/O-er og fleksible utvidelsesalternativer
  • Robust kommunikasjon ved hjelp av fiberoptiske grensesnittmoduler
  • IEC 62443‑4-2-sertifisert cybersikkerhet for sikker nettautomatisering
SICAM CP-8050 Master Modul 1280x720

Viktige fordeler

Høy tilgjengelighet og pålitelighet

Innebygd nettverks- og enhetsredundans sikrer kontinuerlig drift i kritiske nettapplikasjoner, minimerer nedetid og støtter pålitelig kontroll selv under feilforhold.

Kompakt, men skalerbar RTU-design

En slank, plassbesparende RTU med rackbaserte I/O-er og uttrekkbare kommunikasjonsgrensesnitt, som muliggjør fleksibel systemutvidelse samtidig som eksisterende investeringer beskyttes.

Sertifisert cybersikkerhet for fremtidssikre rutenett

IEC 62443‑4-2-sertifisert sikkerhet gir et sterkt, standard-kompatibelt grunnlag for sikker og tilkoblet transformatorstasjons- og distribusjonsnettautomatisering.

Utvalgte funksjoner

Bransjer

Select...

SICAM A8000 CP-8050 i kraftverktøy

SICAM CP‑8050 er en kraftig og fleksibel RTU for vannkraftverk, som støtter pålitelig overvåking, kontroll og automatisering av produksjonsmidler. Med sin redundansklare design, omfattende kommunikasjonsgrensesnitt og skalerbare I/O-alternativer muliggjør den sikker anleggskontroll, datakonsentrasjon og sømløs integrering i nett- og kontrollsystemer

Omspenningsverk Sandersdorf

Utforsk ressurser (på engelsk)