Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Smilende energiarbeider iført en hard lue på telefonen, overlagt med stilisert Siemens «X» -grafikk over en mørkeblå bakgrunn.

Siemens på Enlit Europe, 10.-12. november, Hall a.A50, Wien

Oppdag hvordan AI-drevne nett kan låse opp opptil 30% mer kapasitet og samtidig redusere strømbrudd med opptil 30%.

Hvorfor SICAM A8000 CP-8010/12?

Den nye kompakte RTU-serien SICAM A8000 CP-8010/12 er basert på SICAM 8-plattformen. Brukes i lavspente- og mellomspenningsbrytere, og er optimalisert for styring og overvåking av strømfordeling, dvs. som distribusjonsnettautomatisering. Snap‑On RGB-skjerm CM‑8880 gir lokal tilgang til diagnose- og statusinformasjon samt enkle operasjoner på stedet.

Dine fordeler med SICAM A8000 CP-8010/12:

• Valgfri skjerm: Muliggjør rask lokal diagnostikk og enkel betjening på stedet direkte på enheten.

• Digitalisert RMU: Aktiverer avansert overvåking og kontroll

• Mobile nettverkskommunikasjon: via LTE med GPRS-fallback (tilgjengelig i CP-8012)

• Trådløs kommunikasjon

• IoT-tilkobling: Levering av data via en sikker internettforbindelse til skybaserte tjenester og applikasjoner

• IEC 62443 og IEC 62351 kompatibel: Sikrer robust cybersikkerhet for sikker og kompatibel nettautomatisering

Viktige fordeler

Mindre kompleksitet, lavere kostnader

Ved å kombinere maskinvare, programvare, kontroller og prosjektering på én plattform reduseres treningsinnsatsen, grensesnittene og vedlikeholdskostnadene gjennom konsekvent prosjektering med SICAM Device Manager.

Kompakt, fleksibel og fremtidssikker RTU

Integrert strømforsyning og I/O-er, valgfri Snap‑On-skjerm (CM‑8880), modulær I/O-utvidelse og brede kommunikasjonsalternativer gjør det mulig å bruke i en rekke strømautomatiseringsapplikasjoner.

Høyeste cybersikkerhet og driftssikkerhet

Sertifisert i henhold til IEC 62443, designet for transformatorstasjonsmiljøer og i samsvar med moderne sikkerhetsstandarder for å sikre langsiktig investeringsbeskyttelse og sikker drift.

Utvalgte funksjoner

Bransjer

Select...

SICAM CP-8010/12 i Kraftverktøy

SICAM CP-8010/12 støtter kraftverktøy i distribusjonsnettautomatisering ved å muliggjøre pålitelig kontroll, overvåking og datautveksling i MV-nett. Dens robuste RTU-design, sikker kommunikasjon og standardiserte protokoller tillater sømløs integrasjon i SCADA- og kontrollsystemer.

Omspenningsverk Sandersdorf