Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Smilende energiarbeider iført en hard lue på telefonen, overlagt med stilisert Siemens «X» -grafikk over en mørkeblå bakgrunn.

Siemens på Enlit Europe, 10.-12. november, Hall a.A50, Wien

Oppdag hvordan AI-drevne nett kan låse opp opptil 30% mer kapasitet og samtidig redusere strømbrudd med opptil 30%.

Hvorfor SICAM A8000 CP-8031?

SICAM A8000 CP-8031 er en kompakt og skalerbar RTU designet for kostnadseffektive automatiserings- og kommunikasjonsoppgaver i distribusjonsnett og industrielle applikasjoner. Den kan brukes som en enkel gateway, IoT-gateway eller baykontroller og integreres sømløst i SICAM A8000-systemarkitekturen.

SICAM A8000 CP-8031 gir følgende fordeler:

Skalerbar og rimelig RTU: kompakt design med fleksibel skalerbarhet til en attraktiv pris

Allsidig applikasjonsstøtte: kan brukes som gateway, IoT-gateway eller baykontroller

Høy tilgjengelighet: støtte for nettverksredundans og fiberoptiske grensesnittmoduler

Fremtidssikker og sikker plattform: basert på velprøvd SICAM A8000-teknologi med IEC 62443‑2-sertifisert cybersikkerhet

SICAM A8000 CP-8031 - 1280x720

Viktige fordeler

Kompakt og allsidig RTU

SICAM CP‑8031 er en kompakt Linux-basert RTU for gateway- og IoT-applikasjoner. Den forener kommunikasjon, automatisering og sikkerhet, og muliggjør pålitelig datainnsamling og integrering i trange installasjonsområder.

Rimelig, kompakt RTU

SICAM CP-8031 er en kostnadseffektiv RTU som leverer viktig automatisering, kommunikasjon og sikkerhet i en kompakt enhet. Den skalerbare designen reduserer maskinvare-, ingeniør- og livssykluskostnader for budsjettbevisste prosjekter.

Sikker kommunikasjon for kritisk infrastruktur

SICAM CP-8031 tilbyr sterk cybersikkerhet med brannmur, rollebasert tilgang og kryptert kommunikasjon. Det sikrer sikker datautveksling mellom feltenheter og kontrollsystemer, og oppfyller moderne og krevende sikkerhetskrav.

Utvalgte funksjoner

Bransjer

Select...

SICAM A8000 CP-8031 i kraftverktøy

SICAM CP‑8031 er en kompakt og kraftig RTU for strømforsyninger, som støtter bruk som en baykontroller, enkel gateway-løsning eller IoT-gateway. Det muliggjør pålitelig overvåking, kontroll og dataintegrasjon i distribusjons- og overføringsnett, og kombinerer skalerbar ytelse, sikker kommunikasjon og fleksibel applikasjonsstøtte.

Omspenningsverk Sandersdorf

Utforsk ressurser (på engelsk)