Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

CIGRE 2026

23.-28. august 2026 | Paris | Frankrike

Takk for besøket. Vi sees i 2028.

Teknologi for å akselerere netttransformasjon

Det globale behovet for sikker, rimelig, spenstig og bærekraftig energi har aldri vært mer kritisk, ettersom etterspørselen etter strøm vokser eksponentielt. Kunstig intelligens og maskinlæring driver en enestående utvidelse av datasenteret, med strømforbruket anslått å doble seg innen 2030.

Når vi står overfor denne eksponentielle etterspørselen, er her noen eksempler på hvordan vårt Siemens-tilbud tilfører verdi for kundene:

  • +20% nettkapasitet, opptil 40% lavere investeringskostnader med Gridscale X
  • Opptil +30% brukbar nettkapasitet før CAPEX med Electrification X
  • 20% livssyklusbesparelser, 80% mindre kobber, opptil 50% reduksjon av CO₂e med SIPROTEC V
  • Påvist CO₂- og ressursreduksjoner med blue GIS
  • Opptil 70% reduksjon i vedlikeholdskostnader og 38% i fjerntilgang
    besparelser med RUGGEDCOM

Vi kombinerer ekte og digitale verdener for å skalere kapasitet, modernisere infrastruktur og øke tilfredsheten, og sikre nettstabilitet til tross for økende kompleksitet.

La oss forme fremtiden sammen - bli med oss på CIGRE.

Utforsk våre høydepunktemner

Få din gratis billett nå

Din gratis billett til CIGRE 2026 | 23. til 28. august
Besøk oss på stand A164, nivå 1

Pressemeldinger

  • Siemens og Electric Power Group samarbeider for å forbedre proaktiv strømstyring og motstandskraft
    Klikk her
  • Siemens øker netttilgjengeligheten med omfattende gjennomsiktighet
    Klikk her
  • Siemens øker klimavennlig kraftdistribusjon i Davos
    Klikk her
  • Siemens' Electrification X øker effektiviteten og sikkerheten til Aral Pulses ladeinfrastruktur
    Klikk her
  • Siemens styrker cyberresiliens for å sikre energiforsyning til kritisk infrastruktur
    Klikk her
Smilende energiarbeider iført en hard lue på telefonen, overlagt med stilisert Siemens «X» -grafikk over en mørkeblå bakgrunn.

Siemens på Enlit Europe, 10.-12. november, Hall a.A50, Wien

Oppdag hvordan AI-drevne nett kan låse opp opptil 30% mer kapasitet og samtidig redusere strømbrudd med opptil 30%.