Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Programvare for delproduksjon

NX for produksjon av produkter

Fremskynd delproduksjonen din med en skybasert, fleksibel og skalerbar programvare for CAD/CAM, 3D-utskrift, programmering av kvalitetskontroll, robotikk og mer.

Automatiser og koble sammen delproduksjonen

Velg blant de skybaserte løsningene som er skreddersydd for dine delproduksjonsbehov ved hjelp av en kostnadseffektiv, skalerbar lisensieringsmodell.

Ta kontroll over produksjonsprosessene dine med produktnivåer som støtter dine behov, fra 2,5-akset fresing og dreiing til flerakset flerkanals maskinering. Samarbeid sikkert med innebygd datahåndtering. Utvid mulighetene dine med nesten 100 tillegg som inkluderer additiv produksjon, robotikk, programmering av kvalitetskontroll og mer.

Utforsk hvordan du kan forbedre produktiviteten din med en prisbelønt, omfattende og integrert programvare for delproduksjon.

En CAM-programmerer som plasserer arbeidsstykket som skal bearbeides i CNC-maskin.

Enkelt

Distribuer enkelt når vi administrerer programvaredistribusjon, lisensiering og oppdateringer, noe som forenkler IT-kravene.

Kostnadseffektiv

Minimer lisensierings- og infrastrukturkostnader med en moderne skybasert løsning.

Skalerbar

Utvid mulighetene dine umiddelbart med fleksible tillegg for å utvide virksomheten din.

Finn produksjonsløsningen som passer dine behov

Velg riktig NX X Manufacturing produktnivå for å matche dine produksjonskrav. Skaler effektivt, reduser kostnadene og leverer konsekvent deler av høy kvalitet — uansett kompleksitetsnivå.

NX X Manufacturing støtter et bredt spekter av produksjonsprosesser, inkludert CNC-maskinering, robotikk, additiv produksjon (3D-utskrift) og kvalitetskontroll.

Den tilbyr to fleksible løsningsveier med fleksible tilleggsfunksjoner og verdibasert lisensiering for å støtte utviklende krav:

  • CAM-løsninger for grunnleggende til avanserte maskineringsegenskaper
  • Integrerte CAD/CAM-løsninger for sømløs design og produksjon og mer

NX X Manufacturing CAM-løsninger

Ta en nærmere titt på NX X Manufacturing CAM-produktnivåene — Essentials, Standard, Advanced og Premium. Start med en kjernesetelisens og skaler løsningen etter hvert som behovene dine vokser.

Sammenlign NX Manufacturing CAM-løsninger

Utforsk fire skalerbare nivåer av NX X Manufacturing CAM-løsninger: Essentials, Standard, Advanced og Premium

NX X Manufacturing CAD/CAM-løsninger

Se nærmere på NX X Manufacturing CAD/CAM-produktnivåene — Essentials, Standard, Advanced og Premium. Start med en kjernesetelisens og skaler løsningen etter hvert som behovene dine vokser.

Sammenlign NX Manufacturing CAD/CAM-løsninger

Utforsk fire skalerbare nivåer av NX X Manufacturing CAD/CAM-løsninger: Essentials, Standard, Advanced og Premium

NX X Manufacturing tilleggsmoduler

Ta en nærmere titt på NX X Manufacturing tilleggsmodulene, og øk mulighetene dine ved å utvide NX X Manufacturing-løsningen. Start med en kjernesetelisens og skaler løsningen etter hvert som behovene dine vokser.

NX X Manufacturing prøveversjon

Ikke klar til å ta en beslutning? Prøv NX X Manufacturing gratis i 30 dager.

Finn ut mer

Utforsk kjøperveiledningen for NX X Manufacturing.

Finn ut mer informasjon om systemkrav, distribusjons- og kjøpsalternativer, tilleggsmoduler og tokenlisensiering, datahåndtering og interoperabilitet og integrasjon med andre produkter.

En CAM-programmerer som viser verktøybanesimulering av en maskineringsprosess i NX CAM til en kollega.