Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor NX Manufacturing CAM Standard?

NX X Manufacturing CAM Standard inneholder automatisert prismatisk delprogrammering med 2,5-akset fresing, hullfremstilling, dreining og sondering på maskinen. Med ferdige CAM-arbeidsflyter kan prismatiske deler programmeres raskt og er klare til å kjøre på maskinen, noe som reduserer oppsetttiden med opptil 90%.

Viktige funksjoner

2,5-akset fresing: Maskin med volumbasert fresing for å muliggjøre raskere programmering av prismatiske deler, og funksjonsbasert maskinering automatiserer programmeringen. Høyhastighets bearbeidingsstrategier kan redusere maskineringstiden med opptil 60%, og flerdelt programmering øker produktiviteten.

Datahåndtering: få tilgang til CAM-datahåndtering og aktiver skyfiladministrasjon, inkludert innsjekking og utsjekking av produksjonsfiler og revisjonskontroll. Utforsk funksjoner som hjelper til med å identifisere avhengigheter mellom designdeler og CAM-oppsett, mens integrerte diskusjonstråder og oppgaveoppgaver støtter tverrfunksjonelt samarbeid mellom designere og produsenter.

Dreiing: Maskiner effektivt sylindriske deler på dreiebenkmaskiner med enkelt- og doble spindler ved hjelp av omfattende dreiemuligheter. Grovbearbeidingsstrategier omfatter flate-, dreiing-, baksving-, boring- og underskjæringsoperasjoner, mens etterbehandlingsteknikker omfatter strategier med flere passasjer og fasing. Hullfremstilling omfatter punktoperasjoner, bore-, hakke-, spon-, stikke- og tappoperasjoner, med sporing som gir fleksibel sporpunktkontroll og gjenging for ytre og indre diametre.

Simulering, etterbehandling og butikkdokumentasjon: Bruk verktøybaneanimasjon og en postprosessor til å generere produksjonsklar G-kode. Post Hub, et skybasert bibliotek med over 1000 postprosessorer, og Post Configurator tillater modifisering eller opprettelse av nye postprosessorer; maskinverktøybygger og arbeidsinstruksjonsverktøy lager kinematikkmodeller og utvikler assosiative arbeidsinstruksjoner.

Produksjonsmålinger er basert på intern testmaskinering eller interne sammenligningsstudier.

Grafikk av en maskindel som freses.

Fordeler med NX X Manufacturing:

  • Programmer prismatiske deler ved hjelp av avanserte CAM-verktøy skreddersydd for dine spesifikke produksjonsbehov
  • Reduser forhåndskostnadene og effektiviser distribusjonen med skyteknologi
  • Øk produktiviteten med bransjeledende CNC-programmeringsfunksjoner
  • Forbedre samarbeidet mellom interessenter ved hjelp av skybaserte løsninger
  • Utvid funksjonaliteten til løsningene dine med Value Based Licensing

Tilpassbar løsning

Utvid funksjonaliteten med NX X Manufacturing Value Based Licensing for å konfigurere og tilpasse løsningene dine, inkludert:

  • Spesialiserte maskineringsevner
  • G-kode-drevet simulering
  • Moderne etterbehandlingsløsning
  • AI-assistert CAM-programmering

NX Manufacturing CAM Standard-funksjoner for NX

Teamcenter Share: skybasert samarbeid

Optimaliser hele produksjonsprosessen med Teamcenter Share, en neste generasjons skybasert samarbeidsløsning fra Siemens, som sømløst kobles til NX CAM-programvare. Kommuniser og del informasjon sikkert med interne og eksterne interessenter i skyen.

Koble sammen design-, produksjons- og verkstedsteam for å drive en mer fleksibel og effektiv produksjon.

Abonnementet ditt inkluderer også tilgang til Teamcenter Share. Med funksjoner som sikker, sentral lagring og e-postadressebasert deling, lar Teamcenter Share deg umiddelbart, sikkert og enkelt samarbeide med kolleger, partnere og kunder. En Enterprise Cloud-konto (ECA) vil bli gitt til deg slik at administratorer kan få tilgang til Teamcenter Share og delegere ytterligere rettigheter.

Bortsett fra gjestebrukere, vil alle autoriserte brukere av Teamcenter Share-skytjenester få tilgang til «Komme i gang med Siemens Xcelerator Academy» (LAAS49000) on-demand-opplæring på Siemens Xcelerator Academy-portalen.

Presisjonsplanlegging og verkstedsdrift

Tarun K., Senior Softwareingeniør, Enterprise Company

Beste CAM-pakke i markedet

Joel G., FoU, mellommarkedsselskap

NX CAM styrker produksjonsprosessen vår

Luis Edison G., småbedriftskunde

Lær mer om NX for produksjon

Kundesupport

Siemens tilbyr kundestøtte for NX og alle våre produkter.

NX for produksjonsblogg

Hold deg oppdatert på de siste nyhetene og høydepunktene i NX for produksjon av programvare på bloggsiden vår.

NX for produksjonsmiljøet

Bli med i samtalen eller få svar på alle spørsmål om NX for produksjonsprogramvare.