Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor NX X Manufacturing Premium?

NX X Manufacturing CAD/CAM Premium er den mest omfattende pakken som bygger på det avanserte produktet. Den inkluderer samtidig 5-akset fresing og rotasjonsbearbeiding, sammen med 3- og 2,5-akset fresing, dreining og sonderingsfunksjoner på maskinen.

Viktige funksjoner

5-akset fresing: De nyeste verktøybanestrategiene muliggjør presis kontroll over operasjonene, noe som muliggjør effektiv og sikker maskinering av komplekse komponenter på CNC-maskiner (Computer Numerical Control) med flere akser i ett enkelt oppsett. Utnytt 5-akset høyhastighets adaptiv grovbearbeiding for å redusere maskineringstiden betydelig og øke den totale effektiviteten. Oppnå overlegen overflatebehandling ved å bruke føringskurvebehandling, som sikrer presisjon i arbeidsstykkene dine. Bruk spånskjæring for å dra nytte av hele fløytelengden, og optimalisere både materialfjerning og verktøylevetid. Bruk rørfreseteknikker for nøyaktig maskinering av hule og smale funksjoner. Visualiser verktøybaneegenskaper, inkludert ledevinkler, rotasjonsakseposisjoner og hastigheter, for å opprettholde forbedret kontroll og nøyaktighet gjennom hele prosessen.

Datahåndtering: få tilgang til CAM-datahåndtering og aktiver skyfiladministrasjon, inkludert innsjekking og utsjekking av produksjonsfiler og revisjonskontroll. Utforsk funksjoner som hjelper til med å identifisere avhengigheter mellom designdeler og CAM-oppsett, mens integrerte diskusjonstråder og oppgaveoppgaver støtter tverrfunksjonelt samarbeid mellom designere og produsenter.

Roterende maskinering: Optimaliser 4-aksede freseoperasjoner med minimal input, og effektiviser maskineringsprosessen for effektivitet. Implementere avanserte kontroller for nøyaktig styring av verktøykontaktforskyvning og punkttetthet, noe som fører til forbedrede maskineringsresultater. Automatiser restfresing for å sikre at alt uklippet materiale bearbeides effektivt.

3-akset fresing: Fremskynde CNC-bearbeiding ved å bruke 3D Adaptive Rouching, noe som reduserer de totale syklustidene. Automatiser hvilefresingen for å støtte flertrinns grovbearbeiding, slik at ingen materialer blir stående uklippet. Kontroller kutteområder med presisjon ved hjelp av avanserte metoder, noe som forbedrer nøyaktigheten til maskineringsstrategier. Bruk jevne etterbehandlingsstrategier for å levere en overflatefinish av høy kvalitet.

2,5-akset fresing: Maskin med volumbasert fresing for å muliggjøre raskere programmering av prismatiske deler, og funksjonsbasert maskinering automatiserer programmeringen. Høyhastighets bearbeidingsstrategier kan redusere maskineringstiden med opptil 60%, og programmering av flere deler øker produktiviteten.

Dreiing: Maskiner effektivt sylindriske deler på dreiebenkmaskiner med enkelt- og doble spindler ved hjelp av omfattende dreiefunksjoner. Grovbearbeidingsstrategier omfatter flate-, dreiing-, baksving-, boring- og underskjæringsoperasjoner, mens etterbehandlingsteknikker omfatter strategier med flere passasjer og fasing. Hullfremstilling omfatter punktoperasjoner, bore-, hakke-, spon-, stikke- og tappoperasjoner, med sporing som gir fleksibel sporpunktkontroll og gjenging for ytre og indre diametre.

Integrerte CAD-verktøy: NX CAM gir bransjeledende CAD-funksjoner for modellering, redigering og montering, som fremskynder CNC-programmering. Ved hjelp av de integrerte oversetterne kan du lese alle standard dataformater, inkludert IGES, DXF, STEP, STL og JT.

Produksjonsmålinger er basert på intern testmaskinering eller interne sammenligningsstudier.

3D-gjengivelse av et NX-designet maskinverktøy.

Fordeler med NX X Manufacturing:

  • Program ved hjelp av avanserte CAD/CAM-verktøy skreddersydd til dine spesifikke produksjonsbehov
  • Reduser forhåndskostnadene og effektiviser distribusjonen med skyteknologi
  • Øk produktiviteten med bransjeledende CNC-programmeringsfunksjoner
  • Forbedre samarbeidet mellom interessenter ved hjelp av skybaserte løsninger
  • Utvid funksjonaliteten til løsningene dine med Value Based Licensing

Tilpassbar løsning

Utvid funksjonaliteten med NX X Manufacturing Value Based Licensing for å konfigurere og tilpasse løsningene dine, inkludert:

  • Avanserte modelleringsverktøy
  • Spesialiserte maskineringsevner
  • G-kode-drevet simulering
  • Moderne etterbehandlingsløsning

NX X Manufacturing Premium-funksjoner

Sammenlign NX Manufacturing CAD/CAM-løsninger

Utforsk fire skalerbare nivåer av NX X Manufacturing CAD/CAM-løsninger: Essentials, Standard, Advanced og Premium

Beste CAM Software for design og produksjon

Nitin S., designingeniør, småbedriftskunde

Avanserte funksjoner for kompleks maskinering av deler

Mohammed S., programleder, mellommarkedsselskap

Overlegen for 3D-beregninger og oppretting av verktøybaner

Verifisert bruker i produksjon, Småbedriftskunde

Teamcenter Share: skybasert samarbeid

Optimaliser hele produksjonsprosessen med Teamcenter Share, en neste generasjons skybasert samarbeidsløsning fra Siemens, som sømløst kobles til NX CAM-programvare. Kommuniser og del informasjon sikkert med interne og eksterne interessenter i skyen.

Koble sammen design-, produksjons- og verkstedsteam for å drive en mer fleksibel og effektiv produksjon.

Abonnementet ditt inkluderer også tilgang til Teamcenter Share. Med funksjoner som sikker, sentral lagring og e-postadressebasert deling, lar Teamcenter Share deg umiddelbart, sikkert og enkelt samarbeide med kolleger, partnere og kunder. En Enterprise Cloud-konto (ECA) vil bli gitt til deg slik at administratorer kan få tilgang til Teamcenter Share og delegere ytterligere rettigheter.

Bortsett fra gjestebrukere, vil alle autoriserte brukere av Teamcenter Share-skytjenester få tilgang til «Komme i gang med Siemens Xcelerator Academy» (LAAS49000) on-demand-opplæring på Siemens Xcelerator Academy-portalen.

Lær mer om NX for produksjon

Kundesupport

Siemens tilbyr kundestøtte for NX og alle våre produkter.

NX for produksjonsblogg

Hold deg oppdatert på de siste nyhetene og høydepunktene i NX for produksjon av programvare på bloggsiden vår.

NX for produksjonsmiljøet

Bli med i samtalen eller få svar på alle spørsmål om NX for produksjonsprogramvare.