Bruk et komplett utvalg av maskineringsfunksjoner for å programmere de nyeste multifunksjonsmaskinene med flere spindler og kanaler. Disse maskinene med fresemuligheter muliggjør maskinering av en komplett del i ett enkelt oppsett, noe som sparer tid og forbedrer delnøyaktigheten.
Programmerer flerkanals operasjoner
Bruk de interaktive kontrollene i Synchronization Manager til å synkronisere operasjoner på tvers av flere kanaler. Reduser syklustider for flerkanals maskiner ved å optimalisere synkroniseringskoder.
Sporkuttet materiale
Hold oversikt over arbeidsstykkets tilstand i prosessen for en mer effektiv programmering av fresesving. Det automatisk genererte arbeidsstykket (IPW) muliggjør sømløs overføring av arbeidsstykkekonfigurasjoner mellom fresing og dreining.
Design med integrert CAD
Bruk de integrerte CAD-funksjonene til å designe delmodeller og inventar. Definer maskinoppsettet med monteringsverktøyene, noe som muliggjør optimaliserte og kollisjonsfrie verktøybaner. Forbered CAD-modeller for NC-programmering med kraftige redigeringsverktøy, for eksempel synkron teknologi.
Utgangsvaliderte programmer
Simulere frese-dreieoperasjoner nøyaktig ved hjelp av integrert maskineringssimulering. Generer maskinspesifikke NC-programmer ved hjelp av Post Hub, en skybasert etterbehandlingsløsning. Overfør produksjonsdataene til produksjonen ved å lage en komplett butikkdokumentasjon, inkludert verktøylister, oppsettark og 3D-tegninger.

NX CAM gir avanserte programmeringsfunksjoner for fressving, inkludert:
- Svingefunksjoner
- 2,5-akset fresemuligheter
- 2,5-, 3- og 4-akset avgrating
- 4-akset rotasjonsfresing
- Synkroniseringsbehandling
- Arbeidsstykke under prosess
- Maskineringssimulering
- Etterbehandling
I tillegg tilbyr NX integrerte CAD-verktøy, for eksempel:
- Synkron teknologi
- Forsamlinger
- CAD-oversettere
- Friformsmodellering
- Designsimulering
- Produkt- og produksjonsinformasjon (PMI)
- Utarbeidelse