Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor NX CAD/CAM 2,5-akset fresing?

Automatiser programmering av prismatiske deler ved hjelp av et fullt integrert CAD/CAM-system med avanserte funksjoner for 2,5-akset fresing.

Automatiser programmering
Reduser programmeringstiden med opptil 90% ved hjelp av automatiserte NC-programmeringsfunksjoner, inkludert funksjonsbasert maskinering, volumbasert fresing og fasing. Du kan forenkle programmeringen av de mest krevende jobbene ved å programmere i sammenheng med maskineringsoppsettet og bruke IPW-teknologien (In-Process Workpiece).

Akselerere maskinering
Generer svært effektive maskineringsoperasjoner som kan akselerere delproduksjonen ved hjelp av de nyeste teknologiene for høyhastighetsskjæring, flerdelsbearbeiding og 3+2 posisjonering.

Design med integrert CAD
Design og klargjør CAD-modeller for NC-programmering med integrerte modellerings- og redigeringsverktøy, for eksempel synkron teknologi. Bruk de integrerte 3D-designverktøyene til å modellere armaturkomponentene, inkludert klemmer og skruer. Monteringsverktøyene hjelper deg med å definere den digitale replikaen for maskinoppsett, noe som muliggjør optimaliserte og kollisjonsfrie verktøybaner.

Utgangsvaliderte programmer
Valider verktøybanene digitalt ved hjelp av integrert maskineringssimulering. Skriv ut maskinspesifikke NC-programmer ved hjelp av Post Hub, en skybasert etterbehandlingsløsning. Opprett komplett og assosiativ butikkdokumentasjon, inkludert verktøylister, oppsettark og 3D-tegninger.

CNC machine using NX CAD/CAM 2.5-Axis Milling.

NX CAD/CAM gir avanserte programmeringsmuligheter for 2,5-akset fresing, inkludert:

  • Funksjonsbasert maskinering
  • Volumbasert fresing
  • Høyhastighets maskinering
  • Automatisert avgrating
  • Hullfremstillingsoperasjoner
  • Maskinering av flere deler
  • Flertrinns maskinering
  • Etterbehandling på Z-nivå
  • 3+2 posisjonering
  • Arbeidsstykke under prosess
  • Optimalisering av matehastighet
  • Maskineringssimulering
  • Etterbehandling
  • Sondesykluser

Inkludert integrerte CAD-verktøy:

  • Synkron teknologi
  • Forsamlinger
  • CAD-oversettere
  • Friformsmodellering
  • Designsimulering
  • Produkt- og produksjonsinformasjon (PMI)
  • Utarbeidelse

Utvalgte funksjoner

Casestudie

Akevono Kohgyo

Casestudie

Japansk maskineringsspesialist bruker NX

Selskapet:Akevono Kohgyo

Plassering:Anjo, Japan

Siemens programvare:NX

Utforsk relaterte NX CAD/CAM 2,5-aksede freseprodukter

Få mer informasjon om vårt brede utvalg av løsninger for dine spesifikke behov for produksjon av deler.

Siemens Teamcenter Del

Optimaliser hele produksjonsprosessen med Teamcenter Share, en skybasert samarbeidsløsning, som sømløst kobles til NX CAM-programvare. Kommuniser og del informasjon sikkert med interne og eksterne interessenter i skyen.

Koble sammen design-, produksjons- og verkstedsteam for å drive mer fleksibel og effektiv produksjon.

Finn ut mer om Teamcenter Share for NX CAM

Lær mer om NX for produksjon

Kundesupport

Siemens tilbyr kundestøtte for NX og alle våre produkter.

NX for produksjonsblogg

Hold deg oppdatert på de siste nyhetene og høydepunktene i NX for produksjon av programvare på bloggsiden vår.

NX for produksjonsmiljøet

Bli med i samtalen eller få svar på alle spørsmål om NX for produksjonsprogramvare.