Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Verktøy for produktdesign

Designcenter 3D-modellering

Designcenter tilbyr kraftige og allsidige 2D- og 3D-CAD-modelleringsverktøy, og lar deg fritt bruke hvilken som helst modelleringsmetode som passer designutfordringen din og hjelper deg med å få innovative produkter til markedet raskere.

30-dagers gratis prøveversjoner

Prøv Designcenter-programvaren

Begynn å designe i dag med en gratis prøveversjon av Designcenter, en ledende produktdesignløsning. Lær hvordan du utvikler produkter av høy kvalitet ved å bruke designfunksjonene med høy ytelse i Designcenter.

En mann sitter ved et skrivebord og ser på datamaskinen sin.

Monteringsdesign

Opprett og administrer monteringsmodeller av alle størrelser og kompleksitet med kraftige designverktøy for CAD-montering. Med støtte fra både ovenfra og ned og nedenfra og opp, kan du administrere og navigere i monteringsmodeller og holde teamet organisert og på sporet:

  • Håndter komplekse monteringsdesign på daglig
  • Tilgangskontrollstrukturer og begrensninger for parametriske sammenstillinger som forenkler designendringer og akselererer modellering av konfigurasjoner, alternativer og varianter
  • Design i den virkelige konteksten av produktet ditt
  • Valider designene dine og identifiser og løse problemer med fullstendig støtte for digitale mockups
En skipsenhet i NX med noen komponenter fjernet for å avsløre den indre strukturen.

Funksjonsmodellering

Design neste generasjon produkter raskere og billigere. I en enkelt modelleringsløsning kan du bruke omfattende, høyytelses parametrisk trådramme-, overflate-, solid- og fasettmodellering sammen med den direkte modelleringskraften til synkron teknologi.

Å kombinere funksjonsmodelleringsteknikker med synkron teknologi gir deg en rask tilnærming til å lage designene du trenger.

En komponent i NX med 3D-dimensjoner opprettet av NX Model Based Defintion som brukes på en hullfunksjon.

Friformsdesign

Utforsk alternative designkonsepter raskt med Designcenter freeform modelleringsprogramvare.

Dette allsidige, integrerte verktøysettet kombinerer 2D, 3D, kurve, overflate, solid, fasett og synkron modellering for rask og enkel formoppretting, evaluering og redigering.

Med avansert friformmodellering, formanalyse gjengivelse og visualiseringsverktøy får du alle mulighetene til dedikerte industrielle designsystemer, samt fullstendig integrasjon med Designcenter design, simulering og produksjon for å akselerere utviklingen.

Bilde av et konseptfly som blir designet med NX Realize Shape, en underavdelingsmodelleringsapplikasjon.

Designcenter Skisse

Forbedre produktiviteten din. Hvert mekanisk CAD-verktøy har en eller annen form for skissering - alt basert på de samme kjernekonseptene. Gamle tilnærminger hindrer deg i å iterere effektivt og vil gjøre det mulig for deg å ombestemme deg og raskt tilpasse skissen din. De er avhengige av å bygge mange regler og forhold som styrer atferd.

Prøv vår nye tilnærming til skissering. Våre nyeste skissefunksjoner reduserer brukernes tid på å fange ideer med opptil og over 30%. For mange brukere blir så mye som 15% av dagen brukt på å tegne - å redusere det selv med en liten margin gir en betydelig forbedring i produktiviteten.

Bilde av en dimensjonert NX Sketch-profil med en vinkeldimensjon som endres og skisseforholdene vises.

Platedesign

Lag metallplater effektivt basert på bransjekunnskap om materialegenskaper og produksjonsprosesser, ved hjelp av kjent terminologi og arbeidsflyter.

Få tilgang til Designcenter designverktøy for metallplater som inneholder materiale- og bøyningsinformasjon, slik at modellen kan representere den dannede komponenten og flate blanke former. Du kan raskt konvertere fylte modeller til metallplater og lage metallplater som omslutter andre komponenter. Designcenter Advanced Sheet Metal tilbyr funksjoner som gjør det mulig å modellere metallplater med mer komplekse former.

En komponent som er designet i NX Sheetmetal Design med 3 flenser som legges til.
Casestudie

MØTT

Bicycle helmet innovator reduces product development cycle by six months with NX.
Customer Success Story

Bicycle helmet innovator reduces product development cycle by six months with NX

Selskapet:MET

Industri:Consumer products & retail

Plassering:Talamona, Sondrio, Italy