Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

SENTRON 3VA2 pluss og SENTRON 3VA6 plus MCCB-er

De innovative SENTRON 3VA2 plus og 3VA6 plus støpte effektbrytere (MCCB) setter nye standarder når det gjelder beskyttelse, digitalisering og brukervennlighet, og tilbyr et pluss i muligheter for fremtidssikker og mer bærekraftig strømdistribusjon i nye og eksisterende installasjoner.

Det nye plusset i lavspent strømfordeling

SENTRON 3VA2 plus og SENTRON 3VA6 plus, innovative forbedringer av de mye brukte og utprøvde SENTRON 3VA2 og SENTRON 3VA6 MCCB-ene, muliggjør fremtidssikre lavspentdistribusjonsløsninger over hele verden.

De innovative enhetene gir større gjennomsiktighet, systembeskyttelse og personalsikkerhet, tilbyr avanserte digitale funksjoner og integreres sømløst i kommunikasjons- og programvaremiljøer.

Tilgjengelig med en rekke elektroniske turenheter (ETU) og støttet av et godt designet, modulært og svært fleksibelt system med over 500 tilbehør, tilbyr de et klart pluss innen beskyttelse, brukervennlighet, digitalisering og bærekraft.

Sertifisert bryterekvivalens i samsvar med IEC 61439 gjør det også mulig å bruke disse MCCB-ene for enkel integrering i eksisterende installasjoner.

Opplev pluss i muligheter

SENTRON 3VA2 plus og 3VA6 plus støpte effektbrytere muliggjør spesielt sikker drift av elektrisk strømfordeling takket være forbedrede beskyttelsesfunksjoner.

Utvid beskyttelsen

Sikre et eksepsjonelt høyt beskyttelsesnivå med den integrerte DAS+ (Dynamic Arc-Flash Sentry+) vedlikeholdsmodus og svært tilpasningsdyktige overstrømsparameterinnstillinger for målrettet, tilpasset beskyttelse.

Opplev enestående brukervennlighet med SENTRON 3VA2 plus og 3VA6 plus

Opplev enestående brukervennlighet

Bruk MCCB-ene enkelt via integrerte USB-C- og Bluetooth® -grensesnitt. Juster parametere, utfør firmwareoppdateringer og overvåk enhetsstatus uten å åpne kabinettet via eksterne skjermer og integrerte webservere.

SENTRON 3VA2 plus og 3VA6 plus støpte effektbrytere integreres sømløst i system- og programvaremiljøer samt arbeidsflyter, og med sine digitale alternativer er de godt forberedt på nåværende og fremtidige krav.

Driv konsekvent digitalisering

Stol på digital tilkobling for å integrere MCCB-ene sømløst i digitale system- og programvaremiljøer og overføre bryterdata til SENTRON Powercenter 3000 og SENTRON Powermanager for omfattende energistyring.

SENTRON 3VA2 plus og 3VA6 støpte effektbrytere, sertifisert med Siemens EcoTech-merket, gjør strømdistribusjonssystemer mer bærekraftige.

Forbedre bærekraften

Gjør strømdistribusjonen mer bærekraftig med effektbrytere som er en del av Siemens EcoTech-rammeverk. De sparer ressurser gjennom energieffektiv drift, integrert tilstandsovervåking og lisensierbare funksjoner.

Ideell for alle bruksområder og klar for bruk over hele verden

IEC-testede SENTRON 3VA2 plus og UL- samt IEC-testede SENTRON 3VA6 plus MCCB-er muliggjør effektiv implementering av fremtidsorienterte strømdistribusjonssystemer på tvers av et bredt spekter av applikasjoner over hele verden.

SENTRON 3VA2 pluss

Testet i henhold til IEC 60947

SENTRON 3VA2 plus støpte effektbrytere med IEC-godkjenning er designet for applikasjoner med økte krav, og oppfyller pålitelig alle vanlige beskyttelsesoppgaver.

De er like egnet for fast installasjon og uttrekksteknologi, og anses som ekvivalente med SENTRON 3VA2 MCCB-er i henhold til IEC 61439. Dette gjør dem ideelle for enkel utskifting, ettersom eksisterende tilbehør kan fortsette å brukes uten ytterligere testing. Tre forskjellige elektroniske turenheter (ETU) serien muliggjør tilpassede løsninger for et bredt spekter av applikasjoner.

SENTRON 3VA2 plus støpte effektbrytere, som er tilgjengelige med tre forskjellige ETU-er og har IEC-godkjenning, oppfyller pålitelig alle beskyttelsesoppgaver innen anlegg- og generatorbeskyttelse.
SENTRON 3VA6 plus støpte effektbrytere kjennetegnes ved sin høye bruddkapasitet, omfattende tilleggsfunksjoner og UL- og IEC-godkjenning.

SENTRON 3VA6 pluss

Testet i henhold til UL 489 og IEC 60947

SENTRON 3VA6 plus støpte effektbrytere er designet for applikasjoner med økte krav og har IEC- og UL-godkjenninger og oppfyller alle vanlige beskyttelsesoppgaver pålitelig.

De er like egnet for fast installasjon og uttrekksteknologi, og anses som ekvivalente med SENTRON 3VA6 MCCB-er i henhold til IEC 60947-2 og UL 489. Dette gjør dem ideelle for enkel utskifting uten ytterligere testing. Alt tilbehør til 3VA6 MCCB-er kan fortsette å brukes. Fire forskjellige elektroniske trippingsenheter (ETU) -serier muliggjøre et bredt spekter av applikasjoner.

Omfattende digital tilkobling

SENTRON 3VA2 plus og SENTRON 3VA6 plus MCCB-er gir omfattende gjennomsiktighet fra innmatning til feltnivå og integreres sømløst i eksisterende system- og programvaremiljøer — fra planlegging og igangkjøring til tilstandsovervåking og vedlikehold.

Deres mange grensesnitt muliggjør rask og enkel parameterisering og igangkjøring uten behov for programmeringskunnskap. Nye, trådløst tilkoblede skjermer, integrert i kabinettdøren, gjør at alle viktige driftsdata kan leses lokalt uten å åpne kabinettet.

I tillegg til presis innsamling, overføring og visualisering av alle relevante data for overvåking på stasjonære eller mobile enheter, muliggjør SENTRON 3VA2 plus og SENTRON 3VA6 plus MCCBs trådløs tilkobling til SENTRON Powercenter 1100/2000 datatransceivere for integrering i energistyringssystemer på høyere nivå. Nye kommunikasjonsmoduler med integrert webserver muliggjør direkte tilgang til bryterdata via IP-adresse og kan kontinuerlig forsyne utløpsenheten og tilkoblede komponenter med ekstern strøm.

Systemskjema som viser SENTRON 3VA2 plus og 3VA6 plus brytere og deres programvareintegrasjon.

Hvor SENTRON 3VA2 pluss og SENTRON 3VA6 pluss utmerker seg

Enten det er tilstandsovervåking for mer effektivt vedlikehold og høyere systemtilgjengelighet, enestående tilpasningsevne til skiftende beskyttelseskrav eller integrert avansert personellbeskyttelse, åpner SENTRON 3VA2 plus og SENTRON 3VA6 plus støpte effektbrytere for nye muligheter.

Select...

Integrert DAS+ vedlikeholdsmodus

Beskytt vedlikeholdspersonell mot lysbueblits under arbeid i kabinettet med DAS+ (Dynamic Arc-Flash Sentry+). Denne vedlikeholdsmodusen integrert i SENTRON 3VA2 plus og SENTRON 3VA6 plus MCCBs aktiveres via ETU-skjermen eller digitale innganger og sikrer spesielt sensitiv utløsning i tilfelle feil, og reduserer automatisk beskyttelsesparametrene til et minimum.