Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SENTRON Powercenter 3000?

Med energiovervåkingsprogramvaren SENTRON Powercenter 3000 (også kalt programvare for energidataadministrasjon eller kraftovervåkingsprogramvare) kan du overvåke strøm- og tilstandsdataene til lavspenningsstrømdistribusjonen i det lokale bedriftsnettverket ved hjelp av nettaktiverte enheter, arkivere dem og eksportere dem for generering av energirapporter. Det er det ideelle grunnlaget for operativt energistyringssystem for ISO 50001. Energiovervåkingsprogramvaren SENTRON Powercenter 3000 kan også videresende dataene dine til skysystemet for en desentralisert bruk.

Viktige fordeler

Visualiser og få tilgang til data hvor som helst på stedet

Du kan få tilgang til eller visualisere data fra hvilken som helst nettleserkompatibel enhet i det lokale bedriftsnettverket.

Tilpass brukergrensesnittet til dine behov

Velg mellom mørk og lys visningsmodus og opprett individuelle dashbord. Eller velg ett av 10 forskjellige språk.

Sikre samsvar

SENTRON Powercenter 3000 oppfyller juridiske krav og krav til energirevisjon som ISO 50001, DIN EN 16427-1 og Achilles Level II.

Utvalgte funksjoner

5577dbf7-8035-4eed-b939-7bd9c0117c05-User-Interface-SENTRON-Powercenter-3000-16x9-2160x1620

Energiovervåking og rapportering

  • Forhåndsdefinerte energirapporter
  • Manuell og/eller automatisert periodisk eksport av rapporter

Dine fordeler:

  • Lokalisering av unødvendig energiforbruk
  • Gjennomsiktige energidata
  • Kan brukes til å støtte energirevisjoner i henhold til DIN EN 16247-1

Condition monitoring

  • Pålitelig tilstandsovervåking av alle kretsbeskyttelsesenheter
  • Visning av advarsler og tilstand for alle tilkoblede kommunikasjonskompatible beskyttelses-, svitsjer- og måleenheter
  • Alarmer og varsler når grenseverdier overskrides (via webgrensesnitt eller e-post)

Dine fordeler:

  • Rask lokalisering av feilkilder og funksjonsfeil
  • Unngå systemnedetid og feil
  • Prediktivt vedlikehold
35c7d19b-5e18-4bea-ab36-10dd258736b8-SENTRON-PowerCenter-cond-mon-EN-1-1920x1080
473b5d5a-87f2-495b-8e97-61f64a3d6dc6-Powercenter-Firmware-original-1280x720

Nyt enkel igangkjøring og drift

  • Forhåndsinstallert og klar til bruk (plugg og bruk)
  • Fritt konfigurerbare dashbord med integrert widgetbibliotek
  • Visualisering via integrert webgrensesnitt
  • Nettverksskanning - underordnede enheter kan legges til med bare noen få klikk

Dine fordeler:

  • Rask og enkel igangkjøring — praktisk talt ingen teknisk innsats kreves
  • Intuitiv brukervennlighet — minimal trening som kreves for programvaredrift

Overhold standarder

  • TÜV-sertifisering — testet energidatahåndteringssystem for ISO 50001
  • Kvalifisert programvare for energiovervåking - i samsvar med BAFA-listen for modul 3
  • Achilles nivå II-sertifisering — for systemintegritet

Dine fordeler:

  • Compliance med lovkrav og krav til energirevisjon i henhold til DIN EN 16247-1 uten ekstra innsats
  • Høy sikkerhetsstandard
bc31c190-59c9-4f2f-929c-044a9a11a301-SENTRON-Visual-ISO-Norm-Vorteile-Energiemonitoring-1280x720

Ofte stilte spørsmål

Utforsk relaterte ressurser og produkter

Faktaark

Faktaark | Programvare for energiovervåking SENTRON Powercenter 3000

Faktaark | ISO 50001 dokumentasjonskrav

Veiledninger

Hurtigvalgguide | Oversikt over SENTRONs programvareløsningsportefølje