Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Simulatie van het ontwerp

Ontwerpsimulatie helpt fabrikanten bij het verifiëren en valideren van de beoogde functie van een product dat in ontwikkeling is in eerdere stadia van het ontwerp. CAD-ontwerpers (Computerondersteund ontwerp) kunnen simulatie integreren om onmiddellijk te begrijpen hoe veranderingen in het ontwerp de prestaties beïnvloeden.

Wat is ontwerpsimulatie?

Ontwerpsimulatie helpt fabrikanten bij het verifiëren en valideren van de beoogde functie van een product dat in ontwikkeling is in eerdere stadia van het ontwerp. CAD-ontwerpers kunnen ontwerpsimulatie integreren om onmiddellijk te begrijpen hoe veranderingen in het ontwerp de prestaties beïnvloeden.

Ontwerpsimulatie helpt fabrikanten om de beoogde functie van een product in ontwikkeling te verifiëren en te valideren, evenals de maakbaarheid van het product. Het woord „simulatie” wordt vaak gebruikt als algemene term voor computerondersteunde techniek (CAE). Verschillende benaderingen voor ontwerpsimulatie zijn in veel sectoren standaardcomponenten van productontwikkeling geworden, en ze worden steeds belangrijker omdat goedkope, snellere computers en betaalbare, gebruiksvriendelijke ontwerpsimulatiesoftware gebruikers in staat stellen nieuwe technologieën en toepassingen te gebruiken.

Simulatiemodellen zijn wiskundige vergelijkingen die het gedrag van het systeem weergeven in een fysiek interessegebied. De complexiteit van wiskunde hangt af van de beschikbaarheid van gegevens en varieert in de functie van de toepassing en de ontwerpfase.

In het begin van de ontwikkeling maken eenvoudigere systeemrepresentaties doorgaans gebruik van analytische veronderstellingen en wordt de interactie tussen verschillende fysieke aspecten op conceptniveau geverifieerd. In de late ontwikkelingsstadia worden doorgaans zeer complexe, toepassingsspecifieke modellen gebruikt voor validatie en verfijning. De aanvragen kunnen betrekking hebben op aspecten zoals structureel gedrag, akoestiek, structurele dynamiek, thermische en stromingsanalyse, brandstofverbruik, controle over de ontwikkeling en nog veel meer.

Gerelateerde producten: NX | Solide rand | Zel X | Simcenter OVERSTROOMT

Blog met informatie over versie 2306 van Simcenter FLOOFD uit 2023, in CAD geïntegreerde Computational Fluid Dynamics-software

Ontdek de voordelen

Verlaag de kosten en tijd voor productontwikkeling door terugkerende fysieke prototypetests te vermijden en de kwaliteit te verbeteren.

Prestaties verbeteren

Ontwerpsimulatie helpt u bij het ontwerpen van robuustere onderdelen en producten die voldoen aan de prestatie-eisen of deze overtreffen.

Verkorting van de tijd

Ontwerpsimulatie helpt ontwerpers om directere feedback te geven over hoe hun onderdeel zal presteren, zodat ze sneller kunnen itereren op ontwerpen.

Kostenreductie

Ontwerpsimulatie helpt de kosten te verlagen en de ontwerpefficiëntie te verhogen door onnodig materiaal en gewicht te verwijderen en het aantal prototypes te verminderen.

Kenmerken van ontwerpsimulatie

toonaangevend generatief ontwerp-640x360

Generatief ontwerp

Ontwerponderzoek, generatief ontwerp en optimalisatie helpen u om unieke geometrie te creëren, specifiek gebaseerd op de belastingen die uw product in de omgeving zal ondervinden. Simulatietechnieken zoals topologie, vorm- en roosteroptimalisatie kunnen leiden tot lichtere onderdelen die helpen de vereisten te overtreffen.

Door fysica aangestuurde prestaties: 640x360

Prestaties op basis van fysica

Ontwerpsimulatie kan een breed scala aan analyses omvatten die virtueel het op fysica gebaseerde gedrag van een product testen onder verschillende bedrijfs- en omgevingsomstandigheden. In tegenstelling tot trial-and-error maakt een slim simulatieproces een gerichte implementatie van ontwerpkeuzes in verschillende fasen mogelijk.

Ingenieur die computerondersteunde ontwerpsoftware gebruikt op meerdere monitoren in een kantooromgeving

Maakbaarheid

Het omvat de simulatie van vormen, stempelen, bewerken en andere processen om de maakbaarheid van het ontwerp te bepalen, en het effect van ontwerpwijzigingen op de productiemethode.

Een ingenieur die een simulatie van een fietsontwerp op een scherm bekijkt.

Modellen versus fysieke prototypes

Simulatiemodellen bieden meer flexibiliteit in het productontwikkelingsproces dan fysieke prototypes. Voor het maken van ontwerpalternatieven is slechts een paar klikken op de knop nodig, en om ze te testen is geen ingewikkelde installatie vereist.

Probeer gratis ontwerpsimulatiesoftware

Persoon die computersoftware gebruikt met een 3D-model van mechanische onderdelen en simulatiegegevens die op het scherm zichtbaar zijn

Simulatieproef met NX-ontwerp

  • Verkort de ontwikkeling en verlaag de kosten door simulaties rechtstreeks in de NX-ontwerpomgeving uit te voeren
  • Voorspel het gedrag van producten voor structurele, thermische en bewegingsprestaties tijdens het ontwerp
  • Snel itereren van ontwerpen om snel inzicht te krijgen in de impact van ontwerpwijzigingen op de productprestaties

Meer informatie

Kijken

Webinar op aanvraag | Simulatieproces en gegevensbeheer voor scheepsontwerp

Webinar op aanvraag | Bewegingssimulatie voor ontwerpers

Beluisteren

Podcast | Verbetering van het ontwerp en de simulatie van elektrische motoren

Lezen

Witboek | Thermische analyse in machineontwerp met een in CAD geïntegreerde CFD-oplossing

Witboek | Hoe u de ontwerpproductiviteit van schepen kunt verhogen met een simulatiegestuurde aanpak