Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

CAD-geïntegreerde simulatie

Gebruik één gemeenschappelijke architectuur voor naadloze schaalbaarheid, van simulaties van ontwerpers tot computerondersteunde engineering voor analisten (CAE). Verbeter de prestaties en verkort de ontwikkelingstijd met een simulatiegestuurd ontwerp van Designcenter.

Gratis proefperiode van 30 dagen

Probeer een simulatie uit in Designcenter

Ervaar de voordelen van het zelf uitvoeren van ontwerpsimulaties in de CAD-omgeving met de Design Simulation-proefversie.

Afbeelding van een onderdeel in NX, met een thermische analyse van voornamelijk blauw, groen en geel.

Ingebouwde CAD-simulatietools van Designcenter

Met Designcenter hoeft u niet langer verschillende toepassingen en softwaretools te gebruiken voor simulatie bij het ontwerpen en valideren van producten. Met geïntegreerde simulatiemogelijkheden kunt u al vroeg in het ontwerpproces analyses en CAE uitvoeren.

Schaalbare simulatie voor ontwerpers

Met de mogelijkheid om het ontwerpverkennings- en optimalisatieproces met wel 90% te versnellen, stelt Designcenter Performance Predictor ontwerpers in staat om mogelijke opties sneller te verkennen dan traditionele hulpmiddelen en processen. Performance Predictor maakt simulatiegestuurd ontwerp mogelijk, eerder in de ontwerpcyclus. Ontwerpers kunnen eenvoudige simulaties uitvoeren, waardoor simulatie-ingenieurs meer tijd hebben voor complexere simulaties. Uw analyse houdt ook verband met Simcenter 3D, wat betekent dat u een diepgaande simulatie van uw onderdeel kunt uitvoeren voor validatie, klaar voor productie.

Met de Performance Predictor kunt u onderdelen die u maakt in realtime simuleren en tegelijkertijd verschillende ontwerp- en materiaalkeuzes onderzoeken. Het stelt ontwerpers in staat om de beste beslissingen te nemen, terwijl u ook meer concepten kunt verkennen zonder prototypes en fysieke tests.

De NX Performance Predictor-module is geopend in NX CAD, met een

Ontwerpsimulatie voor validatie van prestaties

Vergelijk snel ontwerpalternatieven en optimaliseer de prestatiekenmerken vanaf de eerste stadia van het ontwerpproces met behulp van in het ontwerp geïntegreerde hulpmiddelen voor bewegingssimulatie, structurele en thermische simulatie in Designcenter.

Simulatie is niet langer alleen een hulpmiddel voor prestatievalidatie, het wordt een organisch onderdeel van het ontwikkelingsproces tijdens het hele concept en ontwerp. Simulatie helpt ontwerpers om eerder in het ontwikkelingsproces betere, robuustere ontwerpen te maken en tegelijkertijd de totale tijd die nodig is om een plan uit te brengen, wat een snellere time-to-market betekent.

Er wordt een warmteoverdrachtsanalyse uitgevoerd bij verschillende belastingen om de prestaties van het ontwerp van de slagschroevendraaier te valideren en te optimaliseren.

Optimalisatie van de topologie

Automatiseer de verbetering van structurele ontwerpen en voldoe tegelijkertijd aan alle prestatie-, materiaal- en productievereisten met Designcenter Topology Optimizer. Genereer ontwerpen in de conceptuele ontwerpfase die zijn geoptimaliseerd voor sterkte, materiaal en meer.

Designcenter Topology Optimizer biedt de mogelijkheid om verschillende ontwerp- en productiebeperkingen toe te voegen om de resultaten van de optimalisatie te controleren, zoals ontwerpsymmetrie, offset, shelling, blending, additieve overhanghoeken, additieve zelfdragende en additieve materiaalspreiding, gieten, bewerken en extrusie.

Geavanceerde topologieoptimalisatie kan ook worden uitgevoerd door over te schakelen naar Simcenter 3D.

Een versnellingsbakbevestiging in NX CAD met een NX Topology Optimizer-venster open

Animaties in ontwerpen

Maak gebruik van een snelle en eenvoudige toepassing voor bewegingsanalyse om het kinematische gedrag van ontwerpen te bestuderen met Designcenter. De gebruiksvriendelijke bewegingstoepassing helpt u bij het maken van kinematische onderzoeken in een vroeg stadium van het ontwerpproces. Deze onderzoeken verkorten de tijd die nodig is om een nauwkeurig digitaal model te maken, zodat er meer tijd kan worden besteed aan het ontwerpen.

Als u producten maakt met bewegende onderdelen, moet u ze in actie zien. U moet kinematische eigenschappen kennen, zoals verplaatsingen, snelheden, versnellingen en zelfs botsingen.

Afbeelding van 3D-assemblage van zware machines met een doorschijnende analyse van bewegingsomhulsels, gemaakt in NX Animation Designer.

Analyse van de beweging

Onderzoek de assemblageprestaties in een vroeg stadium van de ontwikkeling door een CAD-assemblage snel om te zetten in een functioneel bewegingsmodel. Met Designcenter Motion kunt u inzicht krijgen in de prestaties van producten door reacties, snelheden en versnellingen te animeren, in een grafiek te zetten en te vergelijken.

Met Designcenter Motion kunt u bewegingsanalyses uitvoeren, zoals kinematische analyse, interferentiecontrole, articulatie, dynamische analyse en contactanalyse. U kunt ook structurele analyses uitvoeren door de belasting rechtstreeks over te dragen naar Design Simulation.

Bewegingsanalyses worden uitgevoerd op basis van een vleugelontwerp in NX CAD

Validatie van gegoten onderdelen en simulatie van spuitgieten

Beoordeel de vormbaarheid van plastic onderdelen met een reeks Designcenter-tools. Validatie- en matrijsstroomanalysetools zijn bedoeld voor gebruik door ontwerpers in de vroege stadia van de productontwikkeling en zijn volledig geïntegreerd met de functionaliteit in Designcenter.

Een gegoten onderdeel

Stromings- en thermische CFD-simulaties

Voer flow- en thermische simulaties uit binnen de ontwerpomgeving om het ontwerpproces te stroomlijnen en sneller beslissingen te nemen met Designcenter CFD Designer.

U kunt simuleren met interne en externe steady-state vloeistofanalyses; laminaire, turbulente en overgangsstromen; vloeistoffen en gassen; geconjugeerde warmteoverdracht en poreuze media. Bekijk vervolgens de analyseresultaten in Designcenter of open het model in Simcenter FLOOFD voor een geavanceerdere simulatie.

Een schermafbeelding van NX CAD-software met NX CFD Designer, een simulatie van thermische en stromingssimulatie in een klepassemblage.

CFD-analyse

Bereid en evalueer CFD-simulaties voor vloeistofstroom en warmteoverdracht met Simcenter OVERSTROOMT, een volledig uitgeruste 3D-oplossing voor computationele vloeistofdynamica (CFD) analyse. Met de integratie van Simcenter FLOOFD in Designcenter kunt u analyses uitvoeren en „wat als” -simulaties uitvoeren met gebruiksvriendelijke wizards die al vroeg in het ontwerpproces het optimale ontwerp identificeren.

Simulatie van de vloeistofstroom in een zuigerklep met Simcenter FLOOFD voor NX
Casestudy

DICHT

Computer program dashboard showing a heatmap of a machine part
Customer Success Story

Automating simulation processes to streamline automotive design workflows

Bedrijf:DENSO

Sector:Automotive & transportation

Locatie:Kariya, Aichi, Japan