Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Persoon die achter een laptop zit en de SIPROTEC 5 Configurator toont

Wilt u uw SION 3AE6 in minder dan 60 seconden?

Personaliseer uw perfecte product in slechts een paar klikken en met realtime 3D-productvisualisatie.

Waarom SION 3AE6 vacuümstroomonderbrekers?

In de dynamische wereld van secundaire stroomdistributie telt elke centimeter en elke prijs. De zijdelingse stroomonderbreker SION 3AE6 is de oplossing van Siemens hiervoor en uw slimme investering in efficiëntie, betrouwbaarheid en kosteneffectiviteit. Het is gebouwd op het beproefde SION-platform en biedt de betrouwbaarheid en prestaties die u verwacht van een wereldwijd bekende stroomonderbreker - en dat alles in een innovatief compact formaat.

  • tot 24 kV
  • tot 25 kA
  • tot 1250 A
SION Laterale 3AE6 vacuümstroomonderbreker 12 kV

Belangrijkste voordelen

Compacte afmetingen

Innovatief zijdelings ontwerp vermindert de breedte van de schakelapparatuur drastisch, waardoor de constructie- en bedrijfskosten dalen.

Betrouwbare prestaties

Gebouwd op het beproefde SION-platform, dat zorgt voor een veilige en geoptimaliseerde secundaire stroomverdeling.

Flexibele integratie

Links- of rechtsgeoriënteerde paalmontage en diverse opties zorgen voor een perfecte pasvorm in elk luchtgeïsoleerd paneel.

Ontworpen voor wat het moet zijn

Secundaire distributienetwerken vereisen niet altijd strikt de hoge beschikbaarheid die wordt geboden door snel vervangbare, uitneembare stroomonderbrekers. De 3AE6 is speciaal ontworpen voor deze toepassingen, waardoor een vereenvoudigde, vast gemonteerde installatie mogelijk is.

SION Laterale 3AE6 vacuümstroomonderbreker 12 kV

Lateraal ontwerp om de breedte van de schakelapparatuur te beperken

Wat de 3AE6 echt onderscheidt, is het innovatieve zijdelingse bedieningsmechanisme. In tegenstelling tot conventionele stroomonderbrekers, waarbij de polen naast elkaar zijn geplaatst, plaatst de 3AE6 zijn polen direct onder de rails. Dit elimineert onnodige ruimtevereisten, waardoor een drastische vermindering van de breedte van de schakelapparatuur mogelijk is.

SION Laterale 3AE6 vacuümstroomonderbreker 12 kV

Past perfect in elk schakelpaneel

Ondanks zijn compactheid biedt de 3AE6 een indrukwekkend aanpassingsvermogen. Met variabele poolontwerpen en diverse opties voor secundaire componenten kan het naadloos worden geïntegreerd in elk compact, luchtgeïsoleerd paneel.

Duurzame energiedistributie met SION

Innovatieve vacuümtechnologie maakt SION-stroomonderbrekers robuust, compact en duurzaam. Daniel Pröhl, productmanager van Siemens, geeft inzicht in de SION-stroomonderbrekertechnologie.