De vacuümstroomonderbreker SION 3AE5 is het antwoord van Siemens op een brede en complexe markt van luchtgeïsoleerde middenspanningsschakelaars. Met zijn brede aanbod aan pole-center- en verticale aansluitafmetingen, vrij configureerbare opties voor secundaire laagspanningsapparatuur en verschillende modulair uittrekbare installatiecomponenten biedt SION 3AE5 u een uitzonderlijke flexibiliteit die een snelle en eenvoudige integratie mogelijk maakt in alle soorten en maten middenspanningsschakelapparatuur - of het nu gaat om een recent, nieuwer paneel of dat u een historisch gevestigd paneel achteraf wilt inbouwen.
- tot 36 kV
- tot 40 kA
- tot 4000 A
- tot 30.000 operaties