Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Hebt u een SION 3AE8 nodig met meer intelligentie?

Onze slimme SION 3AE8 biedt u een uitgebreid gezondheidsdiagnosesysteem met geavanceerde detectie- en IoT-technologieën.

Waarom SION 3AE8 vacuümstroomonderbrekers?

SION 3AE8-vacuümstroomonderbrekers brengen de 40 jaar expertise van Siemens op het gebied van vacuümschakeltechnologie naar uw kritieke stroominstallaties. De 3AE8 is ontworpen voor maximaal 40,5 kV en combineert compacte afmetingen en configureerbare pole-centerafstanden om te passen bij verschillende schakelinrichtingen en tegelijkertijd toonaangevende prestaties te leveren. De volledig geïntegreerde poolarchitectuur van epoxyhars verhoogt de isolatiesterkte voor een veiligere, volledig isolerende werking in veeleisende omgevingen. De vacuümstroomonderbrekers van SION 3AE8 voldoen aan de normen GB1984 en IEC 62271-100 en voldoen aan de stroomonderbrekerklassen C2, E2, M2 en S1. Daarmee is de SION 3AE8 uw duidelijke keuze wanneer u een compacte, krachtige, onderhoudsarme stroomonderbreker nodig hebt die bedrijfsmiddelen beschermt, de bedrijfskosten verlaagt en u vertrouwen geeft in een continue stroomvoorziening.

  • 12, 24 en 40,5 kV
  • tot 50 kA
  • tot 5000 A
  • tot 30.000 operaties

Belangrijkste voordelen

Maximale bescherming

Hoge isolatiesterkte en robuuste vacuümonderbrekers beschermen apparatuur en verminderen het risico op fouten.

Compacte pasvorm

De configureerbare poolafstand en het compacte ontwerp vereenvoudigen de integratie in diverse schakelinrichtingen.

Minder uitvaltijd

Tot 30.000 schakelbewerkingen (met onderhoud om de 10.000) verminderen ongeplande uitval en operationele onderbrekingen.