Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Persoon die voor de laptop zit en de SIPROTEC 5-configurator toont

Wilt u uw SION 3AE2 in minder dan 60 seconden?

Personaliseer uw perfecte product in slechts een paar klikken en met realtime 3D-productvisualisatie.

Waarom SION 3AE2-vacuümstroomonderbrekers?

Generatoren vormen het kritieke hart van de energieopwekking in onze elektrische systemen. In dat gebied veilig kunnen omgaan met kortsluitstromen is absoluut cruciaal en een van de meest veeleisende taken in middenspanningsnetwerken. De Siemens SION 3AE2 vacuümstroomonderbreker is precies ontworpen voor deze uitzonderlijke eisen: een oplossing die technische uitmuntendheid combineert met duidelijke voordelen voor de klant, waardoor het een onmisbaar onderdeel is van uw infrastructuur.

  • tot 17,5 kV
  • tot 31,5 kA
  • tot 4000 A

Als onderdeel van het wereldwijd gevestigde SION-productplatform staat de 3AE2 voor bewezen kwaliteit en toekomstgerichte technologie. De typetests volgens de strenge generatornorm IEC/IEEE 62271-37-013 zijn een duidelijke belofte van prestaties, aangezien de 3AE2 met vertrouwen de extreme schakeltaken uitvoert die optreden in netwerken die zich in de buurt van generatoren bevinden.

de ene man legt het uit, een andere man SION 3AE5

Belangrijkste voordelen

Ultieme bescherming

Beheert de generator, belast en beveiligt uw bedrijfsmiddelen.

Naadloze integratie

Het compacte ontwerp met vaste of uitneembare opties zorgt voor eenvoudige integratie in standaardschakelapparatuur.

Gecertificeerde uitmuntendheid

Typegetest volgens generatornormen voor betrouwbaarheid en efficiëntie op lange termijn.

Werkt met alle SION-accessoires

Ondanks zijn superieure prestaties is de SION 3AE2 verbazingwekkend compact en flexibel. Het is net zo klein als stroomonderbrekers voor standaardtoepassingen en omdat het verbonden is met de SION-familie, kan het moeiteloos worden gecombineerd met onze andere SION-producten binnen dezelfde compacte schakelapparatuur.

Groep MVP-frames en uitneembare componenten - 640 x 480

Duurzame energiedistributie met SION

Innovatieve vacuümtechnologie maakt SION-stroomonderbrekers robuust, compact en duurzaam. Daniel Pröhl, productmanager van Siemens, geeft inzicht in de SION-stroomonderbrekertechnologie.

Gerelateerde inhoud