Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Persoon die voor de laptop zit en de SIPROTEC 5-configurator toont

Wilt u uw SION 3AE3 in minder dan 60 seconden?

Personaliseer uw perfecte product in slechts een paar klikken en met realtime 3D-productvisualisatie.

Waarom SION 3AE3 vacuümstroomonderbrekers?

Stel u voor dat u middenspanningsschakelaars zou kunnen bouwen voor IEEE/ANSI-toepassingen die slechts 80% van de gebruikelijke ruimte gebruiken die gewoonlijk wordt gebruikt voor stroomonderbrekers. Die visie wordt nu werkelijkheid: de Siemens SION 3AE3 vacuümstroomonderbreker heeft een uiterst compact ontwerp en kan snel en eenvoudig worden geïntegreerd in vrijwel elk luchtgeïsoleerd middenspanningsschakelpaneel.

  • tot 27 kV
  • tot 40 kA
  • tot 4000 A

Belangrijkste voordelen

Ruimtemaximalisator

Maak 20% van uw paneelruimte vrij voor een efficiënte installatie.

Naadloze integratie

Op maat gemaakt voor stationaire of uitneembare opstellingen, perfect aangepast aan de behoeften van uw paneel.

Betrouwbare prestaties

Superieure schakelprestaties in overeenstemming met de nieuwste IEEE/ANSI-normen, goedgekeurd door UL en CSA.

Volledig aanpasbaar schakelapparaat

De SION 3AE3 kan worden gebruikt als stationaire operator, terwijl alle uittrekbare mechanismen, primaire contacten en andere interfaces individueel door de paneelbouwer kunnen worden geleverd. Klanten kunnen kiezen tussen verschillende poolafstanden (PCD) die beschikbaar zijn voor bijna alle spannings- en stroomwaarden.

SION 3AE3 Productafbeelding 15 kV - 40 kA

Complete, uitneembare oplossing

Er is ook een aantal uitneembare apparaten beschikbaar, waarbij de SION 3AE3 wordt gemonteerd op een compact uitneembaar onderdeel, dat het schakelapparaat van de DISCONNECT/TEST naar de CONNECT-positie verplaatst. De aansluiting op de busbars/vaste contacten van het paneel gebeurt met de meegeleverde primaire contacten.

SION 3AE3 Productafbeelding 15 kV - 31,5 kA uitneembare versie

Duurzame energiedistributie met SION

Innovatieve vacuümtechnologie maakt SION-stroomonderbrekers robuust, compact en duurzaam. Daniel Pröhl, productmanager van Siemens, geeft inzicht in de SION-stroomonderbrekertechnologie.