Vacuümstroomonderbrekers van GMSG zijn stroomonderbrekers voor middenspanning die zijn ontworpen voor gebruik in Siemens GM-SG en GM-SG-AR met metaal beklede schakelapparatuur. De stroomonderbreker maakt gebruik van vacuümonderbrekers met een operator met opgeslagen energie, elektrische bedieningselementen, vergrendelingen en primaire en secundaire onderbrekers. Met spanningswaarden van 5 kV tot 27 kV, onderbrekingswaarden tot 63 kA en continue stroomwaarden tot 3000 A (verhoogde mogelijkheden met ventilatorkoeling in toepasselijke schakelinrichtingen). De vacuümstroomonderbrekers van GMSG ondersteunen betrouwbare omschakeling, vereenvoudigde toegang tot onderhoud en gecoördineerde toepassing in middenspanningsstroomdistributiesystemen.