Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom 3TL71-vacuümschakelaars?

De Siemens 3TL71 is een van de weinige 3-polige vacuümschakelaars op de markt met een vermogen van 24 kV, waardoor hij uniek is voor industriële en commerciële installaties met een hoger voltage. Het omvat de gebruikscategorieën AC‑1 tot en met AC‑4, waardoor het geschikt is voor een breed scala aan schakeltaken, van weerstandsbelastingen tot zware motortoepassingen.

  • 24 kV
  • 800 A
  • tot 1 miljoen operaties

Belangrijkste voordelen

Gemaakt voor meer

Unieke waarden van 24 kV voor veeleisende industriële toepassingen.

Ruimtebesparend ontwerp

De slanke, gestapelde indeling vereenvoudigt de integratie en bespaart kostbare ruimte.

Prestaties met lange levensduur

Verdraagt mechanische cycli tot 1 miljoen.