Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom 3TM4-combinaties van vacuümcontact-zekeringen?

De 3TM4-contactor‑fuse‑combinatie (CFC) koppelt de beproefde 3TM-vacuümschakelaars van Siemens aan HRC-hoogspanningszekeringen om een kant-en-klare, uittrekbare oplossing te bieden voor betrouwbare bedrijfsomschakeling en kortsluitbeveiliging. De 3TM4, verkrijgbaar in compacte varianten en varianten met hoge stroomsterkte, ondersteunt zekeringstromen tot 50 kA en is ontworpen voor maximaal een miljoen bedrijfscycli, wat een lange levensduur en uitzonderlijke beschikbaarheid garandeert.

  • tot 12 kV
  • tot 50 kA
  • tot 1 miljoen operaties

Belangrijkste voordelen

Plug & Play

Voorgemonteerde uittrekbare oplossing voor tijdbesparende integratie.

Extreme duurzaamheid

Vacuümschakelaar voor maximaal een miljoen cycli voor uitzonderlijke beschikbaarheid.

Krachtige bescherming

Geïntegreerde HV-stroombegrenzingszekeringen zorgen voor een betrouwbare kortsluitonderbreking tot 50 kA.

Stekker. Bescherm. Voer uit.

De 3TM4 is ontworpen als een plug-and-play-pakket en wordt compleet geleverd met een uitneembaar onderdeel met voorgemonteerde contacten, zekeringhouders en een geïntegreerde besturingstransformator. Compacte afmetingen, meerdere bussen en aansluitafmetingen maken montage achteraf en integratie bij nieuwe installaties eenvoudig.