Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Persoon die voor de laptop zit en de SIPROTEC 5-configurator toont

Wilt u uw 3TM in minder dan 60 seconden?

Personaliseer uw perfecte product in slechts een paar klikken en met realtime 3D-productvisualisatie.

Waarom 3TM-vacuümschakelaars?

De 3TM-vacuümschakelaar van Siemens is een compacte, hoogwaardige middenspanningsschakeloplossing die is ontworpen om kritieke systemen draaiende te houden. De 3TM is ontworpen voor netwerken tot 15 kV en levert tot een miljoen elektrische en mechanische schakelcycli zonder onderhoud, waardoor hij ideaal is voor transport- en liftsystemen, pompstations, HVAC, datacenters, reactieve energiecompensatie, wind- en fotovoltaïsche boerderijen, mijnbouw, spoorwegen en maritieme toepassingen.

  • tot 15 kV
  • tot 450 A
  • tot 1 miljoen operaties

Belangrijkste voordelen

Maximaliseer de inzetbaarheid

Ga onderhoudsvrij werken tot een miljoen schakelcycli.

Moeiteloze integratie

Modulair poolontwerp en monteerbaar in elke positie.

Verlaag de OPEX

Een laag stroomverbruik van de spoel verlaagt de energie- en bedrijfskosten.

Gebouwd voor zware omstandigheden

De 3TM verdraagt trillingen en schokken, werkt tot een hoogte van 5000 m en schakelt op betrouwbare wijze bedrijfs- en overbelastingsstromen in de categorieën AC‑1 tot AC‑4 — zelfs bij spanningsdips.

Vacuümschakelaar 3TM3, 3-polig, zijaanzicht