Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Persoon die voor de laptop zit en de SIPROTEC 5-configurator toont

Wilt u uw 3AH4 in minder dan 60 seconden?

Personaliseer uw perfecte product in slechts een paar klikken en met realtime 3D-productvisualisatie.

Waarom 3AH4 voor veelvuldige operaties?

De Siemens 3AH4-stroomonderbrekers voor veelvuldig gebruik zijn speciaal ontworpen voor toepassingen waarbij veel schakelhandelingen nodig zijn. Ze bieden een lange levensduur van industriële kwaliteit met minimaal onderhoud. De vacuümonderbrekertechnologie maakt tot 45.000 schakelbewerkingen mogelijk zonder onderhoud. Na een gepland onderhoud herstelt de 3AH4 de volledige prestaties voor nog eens 45.000 operaties, wat leidt tot een totale levenscycluscapaciteit van 90.000 switchbewerkingen.

  • tot 24 kV
  • tot 40 kA
  • tot 3150 A
  • tot 90.000 operaties
MV-vacuümstroomonderbreker voor veelvuldig gebruik - 3AH42 tot 24 kV - zwart

Belangrijkste voordelen

Hoge duurzaamheid

Tot 90.000 schakelbewerkingen met eenvoudig onderhoud.

Voorspelbaar onderhoud

Duidelijke onderhoudsintervallen verminderen verrassingen en vereenvoudigen de planning.

Lagere bedrijfskosten

Minder reserveonderdelen voor duurzame besparingen gedurende de hele levenscyclus.

Op zoek naar vlamboogovenbrekers?

Meer informatie over ons 3AH4-portfolio voor toepassingen met boogovens.

MV-vacuümstroomonderbreker voor boogovens - 3AH43 tot 40 kA, 40,5 kV, 4.000 A - voorzijde