Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Persoon die voor de laptop zit en de SIPROTEC 5-configurator toont

Wilt u uw 3AK7 in minder dan 60 seconden?

Personaliseer uw perfecte product in slechts een paar klikken en met realtime 3D-productvisualisatie.

Waarom 3AK7 vacuümstroomonderbrekers?

De Siemens 3AK7 vacuümstroomonderbreker is de compacte alleskunner waar uw middenspanningsnet op heeft gewacht. De 3AK7 is ontworpen voor speciale toepassingen waarbij prestaties, betrouwbaarheid en ruimtebesparing belangrijk zijn en omvat generatoromschakeling volgens IEC/IEEE 62271-37-013, taken met hoge stroomsterkte en veelvuldige schakelbewerkingen — allemaal binnen dezelfde gestandaardiseerde externe dimensies om planning, reserveonderdelen en installatie te vereenvoudigen.

  • tot 17,5 kV
  • tot 50 kA
  • tot 4000 A
  • tot 30.000 operaties

Belangrijkste voordelen

Alles-in-één

Vereenvoudig de inkoop en inventarisatie door één apparaat te gebruiken voor drie toepassingen.

Ruimtebesparend

Maak ruimte vrij voor schakelapparatuur en versnel de aanpassingen.

Duurzaamheid

Tot 30.000 schakelbewerkingen met eenvoudig onderhoud.

Uitgelichte mogelijkheden