Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Persoon die voor de laptop zit en de SIPROTEC 5-configurator toont

Wilt u uw 3AH3 in minder dan 60 seconden?

Personaliseer uw perfecte product in slechts een paar klikken en met realtime 3D-productvisualisatie.

Waarom 3AH3-vacuümstroomonderbrekers?

De 3AH3 is een hoogwaardige vacuümstroomonderbreker die is ontworpen om te voldoen aan de groeiende eisen van de wereldwijde stroomvereisten en de behoeften van de moderne industrie. De 3AH3 is ontworpen voor middenspanningsnetwerken tot 40,5 kV, verwerkt continue belastingsstromen tot 8000 A en is bestand tegen kortsluitstromen tot 72 kA, wat een oerdegelijke bescherming biedt wanneer dat het meest belangrijk is.

  • tot 40,5 kV
  • tot 72 kA
  • tot 8000 A
MV-vacuümstroomonderbreker voor hoge stromen - 3AH33 tot 40,5 kV - zwart

Belangrijkste voordelen

Topprestaties

Verwerkt de hoogste belasting en foutstromen voor een robuuste bescherming.

Flexibele installatie

Verticale en horizontale montage met geoptimaliseerde thermische prestaties.

Maximale betrouwbaarheid

Onderhoudsvrij ontwerp voor continu gebruik en voorspelbare levenscycluskosten.

Gerelateerde inhoud