Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom 3AH47 stroomonderbrekers voor spoorwegen?

Siemens 3AH47 vacuümstroomonderbrekers zijn gebouwd voor de elektrificatie van spoorlijnen en bieden de robuustheid en veiligheid die operators nodig hebben voor tractieonderstations en feederlocaties. De 3AH47 is gebaseerd op het beproefde modulaire 3AH-platform en combineert de betrouwbaarheid van een breed, in de praktijk getest portfolio met de flexibiliteit om aan de wereldwijde tractiebehoeften te voldoen.

  • tot 27,5 kV
  • tot 50 kA
  • tot 2500 A
  • tot 60.000 operaties
MV-vacuümstroomonderbreker voor spoorwegtoepassingen - 3AH47 enkelpolig, tot 27,5 kV - voorzijde

Belangrijkste voordelen

Wereldwijde compatibiliteit

Omvat systemen van 16,7, 25 en 50/60 Hz voor wereldwijde elektrificatieprojecten.

Hoge duurzaamheid

Tot 60.000 schakelbewerkingen met eenvoudig onderhoud.

Snelle foutoplossing

Optionele uitschakeling van de condensator om uw netwerk te redden.