Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Persoon die voor de laptop zit en de SIPROTEC 5-configurator toont

Wilt u uw 3AH4 in minder dan 60 seconden?

Personaliseer uw perfecte product in slechts een paar klikken en met realtime 3D-productvisualisatie.

Waarom 3AH4-boogovenbrekers?

Het portfolio van Siemens 3AH4-vlamboogovenbrekers is speciaal ontwikkeld voor de niet aflatende eisen van de staalproductie — waar ovens routinematig meer dan 100 schakelcycli per dag uitvoeren en zowel een hoge schakelfrequentie als een hoog vermogen vereisen.

Geoptimaliseerd voor kleine en middelgrote ovens tot 200 MVA, en aanpasbaar via parallelle configuraties voor grotere installaties, biedt de 3AH4 duurzaamheid en gemoedsrust waar dat het belangrijkst is.

  • tot 40,5 kV
  • tot 40 kA
  • tot 4000 A
  • tot 120.000 operaties
MV-vacuümstroomonderbreker voor veelvuldig gebruik - 3AH42 tot 24 kV - zwart

Belangrijkste voordelen

Verlengde duurzaamheid

Tot 120.000 schakelbewerkingen met eenvoudig onderhoud.

Voorspelbaar onderhoud

Duidelijke onderhoudsintervallen verminderen verrassingen en vereenvoudigen de planning.

Schaalbare betrouwbaarheid

Modulaire en parallelle ontwerpen kunnen worden geschaald naar hogere classificaties met behoud van betrouwbare prestaties.