Een continu risicobeheerproces is de basis voor een veilige machine of installatie. Dit proces heeft een duidelijke structuur:
- Potentiële risico's identificeren en analyseren
- Definieer en implementeer passende risicobeperkende maatregelen
- Controleer de effectiviteit van deze maatregelen door middel van een beveiligingsaudit
Een belangrijk onderdeel van deze maatregelen is het defensie-diepte-concept. Deze meerlaagse beveiligingsaanpak combineert verschillende gecoördineerde beschermingsniveaus om uitgebreide bescherming te bieden tegen cyberaanvallen. Om de veilige architecturen van machines en installaties van de huidige en volgende generatie te ondersteunen, bevatten de SINAMICS-schijven geïntegreerde beveiligingsfuncties gecertificeerd tot en met Security Level Capability 2 (SL‑C 2), in overeenstemming met IEC 62443‑4‑2.