SINAMICS G200Nieuw lid van de volgende generatie van de SINAMICS-familie, 3AC 400V/230V, 0,55-11 kW, met Profinet, geïntegreerde veiligheidsfunctie, compact ontwerp en moeiteloos te gebruiken.
SINAMICS G210De SINAMICS G210 is een veelzijdige schijf voor continue bewegingsvereisten, die een combinatie is van openheid van de motor, modulaire hardware en software, waardoor schaalbare machineconcepten mogelijk zijn.
SINAMICS G210CSINAMICS G210C is een compacte industriële aandrijving die sterke overbelastingsprestaties, geïntegreerde veiligheid en eenvoudige techniek voor continue beweging combineert.
SINAMICS G120Met de modulaire SINAMICS G120 frequentieomvormer kunt u de ideale oplossing voor uw toepassing samenstellen, met een breed vermogensbereik van 0,55 tot 250 kW.
SINAMICS G120CDe SINAMICS G120C combineert een extreem compact ontwerp met een geïntegreerde veiligheidsfunctie en een breed scala aan functies voor uiteenlopende toepassingen tot 132 kW.
SINAMICS V20De compacte SINAMICS V20 is de frequentieomvormer voor eenvoudige bewegingssequenties, met korte inbedrijfstellingstijden, eenvoudige bediening en energiebesparende functies.
SINAMICS G130/G150Bewezen, robuuste en flexibele omvormers voor gemiddelde en hoge vermogens, die naadloze TIA Portal-integratie bieden voor moderne digitale omgevingen.