Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SINAMICS G210C?

De SINAMICS G210C vertegenwoordigt de volgende generatie aandrijftechnologie. De SINAMICS G210C combineert een compact ontwerp, sterke prestaties en geavanceerde veiligheid in één oplossing van het juiste formaat. Het is ontworpen voor OEM's die meer nodig hebben dan een standaardaandrijving, en biedt gerichte overbelastbaarheid, geïntegreerde veiligheid en eenvoudige engineering voor moderne toepassingen met continue beweging.

Siemens SINAMICS G120C-schijf tegen een donkerblauwe achtergrond met de labels „Compact”, „Performant” en „Veilig”.
Het compacte pictogram van de SINAMICS G210C

Compacte

De SINAMICS G210C zorgt voor meer capaciteit in minder ruimte. Het ontwerp van de juiste afmetingen vermindert de vereisten voor de kast, de technische inspanningen en de kosten, waardoor het de ideale keuze is voor compacte machines.

SINAMICS G210C Performant Icon

Performant

De SINAMICS G210C levert een sterk koppel wanneer dat het meest belangrijk is. Met een overbelastbaarheid tot 200% op korte termijn kan hij veeleisende starts en pieken in de belasting aan, terwijl onnodige overdimensionering van de schijf wordt voorkomen.

SIMC-pictogram voor de SINAMICS G210C

Veilig

Integreer geavanceerde beveiliging zonder de complexiteit van het hele platform. PROFIsafe en uitgebreide veiligheidsfuncties helpen om aan moderne veiligheidseisen te voldoen en tegelijkertijd de techniek en bediening eenvoudig te houden.

Belangrijke gegevens

Spanningsbereik/vermogen

3AC 200-240 V: 0,37-4 kW | 3AC 380-480 V: 0,55-7,5 kW

Bescherming

Open type IP20/UL

Prestatie

Tot 200% overbelastbaarheid voor veeleisende starts en belastingspieken.

Veiligheid

STO, SS1-t, PROFIsafe en Safety Integrated Extended

Communicatie

PROFINET, PROFIsafe, PROFIenergy

Techniek

TIA Portal-integratie, geïntegreerde webserver en draadloze toegang

Uitgelichte mogelijkheden

Meer capaciteit in minder ruimte

De SINAMICS G210C heeft een ultracompact ontwerp met framematen vanaf 50 × 171 × 170 mm en zij-aan-zij montage met een tussenruimte van slechts 3 mm voor maximaal gebruik van de kast. Geïntegreerde EMC-filters en remchoppers verminderen de inspanningen op het gebied van componenten, bedrading en montage. Ondanks zijn compacte afmetingen biedt de G210C een overbelastbaarheid tot 200% voor veeleisende starts en pieken in de belasting.

SINAMICS G210C - Compact ontwerp

Geavanceerde veiligheid zonder complexiteit

SINAMICS G210C combineert geavanceerde veiligheid, robuust ontwerp en cyberbeveiliging in een compact formaat. 3C2-coating, C2 EMC-conformiteit en een onafhankelijk luchtkanaal ondersteunen een betrouwbare werking in veeleisende omgevingen. Geïntegreerde veiligheidsfuncties omvatten STO en SS1-t tot SIL 3/PLe/Cat 4, met optionele veiligheidsfuncties zonder encoder. UMAC en IEC 62443-4-2 Security Level 2 beschermen gebruikers, machines en gegevens.

SINAMICS G210C - Veiligheid en beveiliging

Vermogen van de juiste grootte voor veeleisende vereisten

SINAMICS G210C ondersteunt IE4/IE5-motoren met hoog rendement (ASM, PMSM, SRM) om verliezen tot een minimum te beperken en de output te maximaliseren. Onafhankelijke luchtkanaalkoeling handhaaft de thermische efficiëntie, terwijl een overbelastbaarheid van maximaal 200% /3 s en 150% /57 s de veeleisende belastingspieken opvangt. Geïntegreerde veiligheidsfuncties vormen een aanvulling op de sterke prestaties, waardoor OEM's op een veilige en betrouwbare manier ambitieuze productiviteitsdoelstellingen kunnen bereiken.

SINAMICS G210C - Presterend

Intuïtieve inbedrijfstelling en bediening

Intuïtieve inbedrijfstelling en diagnose verminderen de technische inspanningen en de complexiteit van de installatie. Meertalige LCD-schermen van SDI Lite en SDI Pro 5,5" vereenvoudigen de bediening, terwijl de Smart Adapter draadloze inbedrijfstelling mogelijk maakt. Startdrive in TIA Portal, webserverondersteuning, DCC en naadloze integratie in het SINAMICS-portfolio zorgen voor een efficiënte werking van de schijf en snelle implementatie in compacte machineontwerpen.

SINAMICS G210C - Inbedrijfstelling en diagnose

Flexibele implementatie

SINAMICS G210C ondersteunt PROFINET voor betrouwbare communicatie in realtime. Naadloze integratie met SIMATIC PLC's en HMI's zorgt voor een uniforme architectuur die protocolconversie overbodig maakt, diagnostiek vereenvoudigt en technische inspanningen vermindert. Een concept met één netwerk stroomlijnt het ontwerp, versnelt de inbedrijfstelling, verbetert de transparantie en maakt een efficiënte integratie in bestaande productiesystemen mogelijk.

SINAMICS G210C - PROFIsafe via PROFINET en naadloze integratie

Ontdek hoe anderen de SINAMICS G210C gebruiken

Select...

SINAMICS G210C in verpakte consumentengoederen

Handhaaf een hoge productiviteit en een betrouwbare werking in veeleisende verwerkings- en verpakkingsomgevingen. SINAMICS G210C drijft transportbanden, mixers, pompen en ventilatoren aan met een sterk overbelastingsvermogen, geïntegreerde veiligheid en naadloze integratie van het TIA Portal. Het compacte ontwerp, de ondersteuning voor hoogrenderende motoren en de eenvoudige techniek helpen OEM's om de machineprestaties te verbeteren en tegelijkertijd de complexiteit onder controle te houden.

F&B Visual verschillende verpakte consumptiegoederen

Veelgestelde vragen