Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SINAMICS G200?

De SINAMICS G200 maakt deel uit van de volgende generatie van het SINAMICS-portfolio en herdefinieert gebruiksgemak, waarde en betrouwbaarheid voor standaard industriële toepassingen zoals pompen, ventilatoren en transportbanden. Het stroomlijnt de workflows, maakt intuïtieve inbedrijfstelling via TIA Portal en webserver mogelijk en maximaliseert de kastruimte. IE4/IE5-motorondersteuning en geïntegreerde componenten verminderen het energieverbruik, terwijl veiligheid, beveiliging en wereldwijde certificeringen een betrouwbare werking garanderen.

9BE70A72-531A-4767-8967-CC25851495D2-Sinamic-G200-USPS-Easy-1280x720

Eenvoudig

Vereenvoudig uw hele workflow, van de eerste selectie en moeiteloze installatie tot intuïtieve dagelijkse bediening. Bereik technische efficiëntie met een aandrijving die is ontworpen voor eenvoudige integratie en gebruiksvriendelijke bediening.

SINAMIC G200 USP's Wise 4

Verstandig

Doe slimme investeringen die blijvende waarde opleveren. Optimaliseer de bedrijfsvoering door energieoptimalisatie in ECO-modus, ruimtebesparend ontwerp en naadloze systeemintegratie, waardoor lagere bedrijfskosten worden gegarandeerd.

7204B495-81ED-4F4E-A769-C98131382B5E-Sinamic-G200-USPS-betrouwbaar L-1280x720

Betrouwbaar

Zorg voor veilige, continue prestaties onder zware omstandigheden. Een robuust ontwerp, geïntegreerde veiligheid en cyberbeveiliging en wereldwijde ondersteuning beschermen de operationele integriteit, verminderen de uitvaltijd en zorgen voor een betrouwbare werking.

Belangrijkste specificaties

Voedingsspanning/vermogensbereik

3 AC 200... 240 V, - 20%/+10%: 0,55 - 4 kW
3 AC 380... 480 V, - 20%/+10%: 0,55 - 11 kW

Beschermingsgraad

IP20

Ondersteunde motortypen

Asynchrone motoren (ASM), synchrone motoren met permanente magneten (PMSM) en synchrone reluctantie (SRM)

Besturingsmodus

U/f, FCC, ECO, Vectorbesturing (snelheid) zonder encoder

Communicatie Protocollen

PROFINET

Veiligheidsfuncties

Geïntegreerd: Safe Torque Off (STO), Safe Stop 1 (SS1-t) SIL 3, PL e, Cat. 4 via terminals

Uitgelichte mogelijkheden

Moeiteloze inbedrijfstelling en bediening

Intuïtieve inbedrijfstelling en diagnose verminderen de complexiteit van de installatie en de technische inspanningen. De meertalige LCD-schermen van SDI Lite en SDI Pro zorgen voor eenvoudige bediening, terwijl de Smart Adapter de inbedrijfstelling via wifi op afstand mogelijk maakt. Startdrive in TIA Portal, webserverondersteuning, DCC en het portfolio van de volgende generatie SINAMICS zorgen voor een consistente, efficiënte werking van de schijf.

SINAMICS G200 Moeiteloze inbedrijfstelling, diagnose voor de webpagina

Naadloze integratie — één netwerk voor de hele fabriek

SINAMICS G200 ondersteunt PROFINET en EtherNet/IP voor betrouwbare communicatie in realtime. Integratie met SIMATIC PLC's en HMI's zorgt voor een uniforme architectuur die protocolconversie overbodig maakt, diagnostiek vereenvoudigt en technische inspanningen vermindert. Een concept met één netwerk stroomlijnt het ontwerp, versnelt de inbedrijfstelling, verbetert de transparantie, verlaagt de onderhoudskosten en ondersteunt schaalbare productie.

SINAMICS G200 Naadloze integratie voor webpagina's

Energiebesparing — operaties met een laag verbruik

SINAMICS G200 ondersteunt IE4/IE5-motoren met ultrahoog rendement, waaronder ASM-, PMSM- en SRM-types, waardoor een lager energieverbruik mogelijk is. De ECO-modus past de spanning en de flux automatisch aan de actuele belastingsomstandigheden aan, waardoor energieverliezen tijdens gedeeltelijk en stationair gebruik worden beperkt, terwijl de betrouwbare prestaties behouden blijven.

SINAMICS G200 Energy Saving voor de webpagina

Compact ontwerp en ruimteoptimalisatie

De SINAMICS G200 heeft een ontwerp dat geoptimaliseerd is voor de ruimte met een minimale breedte van 50 mm en zij-aan-zij montage met een tussenruimte van slechts 3 mm voor maximaal gebruik van de kast. Het geïntegreerde EMC-filter en de remchopper verminderen het aantal externe componenten, wat de bedrading en montage vereenvoudigt. Het compacte ontwerp verlaagt de totale eigendomskosten, versnelt de inbedrijfstelling en zorgt voor hoge machineprestaties.

SINAMICS G200 Compact Design Resource Saving voor webpagina's

Robuust, veilig en beveiligd

SINAMICS G200 zorgt voor een betrouwbare werking in zware omgevingen. De 3C2-coating beschermt PCB's tegen stof, vocht en corrosie, terwijl C3 EMC de interferentiebestendigheid verbetert. Een onafhankelijk luchtkanaal voorkomt oververhitting en verlengt de levensduur. Geïntegreerde STO-, SS1-t-, UMAC- en cyberbeveiliging beschermen personeel, apparatuur en gegevens voor een veilige, stabiele werking met minimale downtime.

SINAMICS G200 Safety Security voor de webpagina

Ontdek hoe anderen de SINAMICS G200 gebruiken

Select...

SINAMICS G200 in verpakte consumentengoederen

De SINAMICS G200 is geschikt voor de sector van verpakte consumentengoederen (CPG) dankzij zijn hoge betrouwbaarheid, PROFINET-communicatie, eenvoudige inbedrijfstelling en naadloze TIA-integratie. Het drijft op efficiënte wijze transportbanden, ventilatoren, pompen en mixers aan die worden gebruikt bij de verwerking en verpakking. Het gestandaardiseerde ontwerp, de geïntegreerde veiligheid, de energiezuinige werking met ondersteuning voor IE4/IE5-motoren en de webserverconnectiviteit vereenvoudigen de implementatie en zijn geschikt voor verschillende toepassingen in de snel veranderende CPG-industrie.

40402454-bc19-4827-a5ec-cc8ad6177218-SINAMICS-G200-Industries-Consumer-Packaged-Goods-1280x720

Veelgestelde vragen

Aanvullende bronnen en gerelateerde producten

Catalogi en brochures

Catalogus D 36.4 | Omvormers voor enkelassige aandrijvingen

Online-catalogus | SIEportal

Brochure | SINAMICS G200

Brochure | De drijvende kracht achter toepassingen van de volgende generatie