Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SINAMICS G210?

De SINAMICS G210 vertegenwoordigt de volgende generatie aandrijftechnologie. Als veelzijdige allrounder voor uiteenlopende vereisten op het gebied van continue beweging, bestrijkt het een breed scala aan industrieën en toepassingen — van verplaatsen en positioneren tot verwerkingstaken en comprimeren. Het combineert naadloze integratie, geïntegreerde veiligheids- en beveiligingsfuncties met hoge flexibiliteit, waardoor OEM's verschillende toepassingen kunnen uitvoeren met één schaalbaar product.

SINAMICS G210: Visuele sleutel
SINAMICS G210 - Veelzijdig - Icon

Veelzijdig

Behandel meerdere toepassingen die continu in beweging zijn met één serie schijven. Dankzij de openheid van de motor, modulaire opties en flexibele communicatie kan de SINAMICS G210 zich aanpassen aan uiteenlopende vereisten en tegelijkertijd de complexiteit van het systeem verminderen.

SINAMICS G210 - Naadloos - Icon

Naadloos

End-to-end integratie in de Siemens-automatiseringsomgeving zorgt voor consistente workflows, van selectie tot bediening. Ingebouwde tools en connectiviteit verminderen de technische inspanningen, versnellen de inbedrijfstelling en vereenvoudigen het onderhoud.

SINAMICS G210 - Veerkrachtig - Icon

Veerkrachtig

Geïntegreerde veiligheids- en cyberbeveiligingsfuncties beschermen machines, gegevens en processen gedurende hun hele levenscyclus. Gecertificeerde normen en beschikbaarheidsfuncties zorgen voor een betrouwbare werking in veeleisende industriële omgevingen.

Achter de schijf - SINAMICS G210

Geweldige technologie begint met geweldige mensen. Neem een kijkje achter de schermen om de mensen achter de SINAMICS G210 te ontmoeten en ontdek de ideeën, expertise en technologie achter onze veelzijdige allrounder, gebouwd om machinebouwers te helpen de volgende generatie machines vorm te geven.

Belangrijke gegevens

Spanningsbereik/vermogensbereik

3AC 380-500V: 1,1 tot 75 kW

Beschermingsgraad

Open type IP20/UL

Motorbesturing

U/f, fluxstroomregeling (FCC), vectorregeling (snelheid) met twee encoder, vectorregeling (koppel) met twee encoder, koppelregeling met twee encoder
voor ASM, SRM, PEM

Communicatie

CM-PN: PROFINET (RT-, MRP- en S2-redundantie), Modbus TCP/LP, EtherNet/LP

CM-DP: PROFIBUS DP

CM-RS485: Modbus RTU

OPC UA-connectiviteit

Veiligheidsfuncties

Geïntegreerd: Safe Torque Off (STO), Safe Stop 1 (SS1-t) tot SIL 3/PLe/Categorie 4 via terminals of PROFIsafe

Uitgebreide licentie voor SINAMICS Safety Integrated: SLS, SDI, SSM, SS1 (zonder encoder)

Techniek en toegang

TIA Portal/SINAMICS Startdrive-integratie, geïntegreerde webserver, SIMATIC PCS 7/SIMATIC PDM met FDI Package Basic, Wi‑Fi-toegang via Smart Adapter

Uitgelichte mogelijkheden

Aanpassen aan uiteenlopende toepassingsvereisten

Pas de aandrijving flexibel aan verschillende machines en vereisten aan. Met schaalbare hardware- en softwareopties, openheid van de motor en naleving van wereldwijde normen ondersteunt de SINAMICS G210 een breed scala aan toepassingen en maakt tegelijkertijd gestandaardiseerde oplossingen mogelijk op verschillende machines en markten.

SINAMICS G210 Optiemodules en softwarelicenties

Operaties beschermen met veiligheid en beveiliging

Zorg voor een veilige werking van de machine met geïntegreerde beveiligingsmechanismen. De SINAMICS G210 combineert gecertificeerde veiligheidsfuncties tot SIL 3/PL e/Cat. 4 en cyberbeveiliging met SL-C 2-certificering volgens IEC 62443-4-2, wat helpt om machines, gegevens en processen gedurende de hele levenscyclus te beschermen.

SINAMICS-schijf met digitale overlays ter illustratie van geïntegreerde veiligheidsfuncties en cyberbeveiliging

Maak motorbesturing met hoge prestaties mogelijk

Bereik een hoge efficiëntie en nauwkeurige regeling voor verschillende motortypes. De SINAMICS G210 ondersteunt inductie-, PMSM- en synchrone reluctantiemotoren, waaronder hoogrenderende IE4- en IE5-klassen, die via softwarefuncties optimale prestaties garanderen voor een breed scala aan toepassingen.

SINAMICS-aandrijving ter illustratie van geavanceerde motorbesturing voor hoge efficiëntie voor verschillende motortypes

Vereenvoudig de engineering en bediening

Verminder de technische inspanningen en vereenvoudig de bediening met geïntegreerde tools, gebruiksvriendelijke systeemintegratie en intuïtieve toegang. De SINAMICS G210 is voorzien van een ingebouwde TIA Portal-integratie via Startdrive en een geïntegreerde webserver, waardoor snelle inbedrijfstelling, eenvoudige parametrering en efficiënte diagnose mogelijk zijn.

SINAMICS G210 Digital Twin hybride met lijnen

Ontdek hoe anderen de SINAMICS G210 gebruiken

Select...

SINAMICS G210 in algemene machines

Standaardiseer diverse machineconcepten met één flexibel aandrijfplatform. Van transportbanden en compressoren tot mixers en centrifuges, de SINAMICS G210 maakt schaalbare en hoogwaardige machineontwerpen mogelijk. Geïntegreerde engineering, digitale hulpmiddelen en naadloze systeemintegratie helpen de complexiteit te verminderen en machines aan te passen aan veranderende vereisten.

Een raster van blauwe kubussen, gerangschikt in een gestileerde driedimensionale ruimte.

Veelgestelde vragen

Aanvullende bronnen

Catalogi en brochures

Catalogus D 36.3 | Omvormers voor enkelassige aandrijvingen

Online-catalogus | SIEportal

Brochure | SINAMICS G210

Brochure | De drijvende kracht achter toepassingen van de volgende generatie