De besturingsmethoden vormen de kern van de volledige firmware van de converter. Zij zijn verantwoordelijk voor een optimale beweging van de aangesloten motor en de aangesloten machines. Hoe beter de bedieningsfuncties, hoe sneller, beter en soepeler de machine werkt, waardoor de kwaliteit van de productie-output aanzienlijk wordt verbeterd.
Bediening met open lus
De V/f open-loop besturingskarakteristiek is de eenvoudigste manier om een inductiemotor aan te sturen. Er kunnen verschillende kenmerken worden geconfigureerd, bijvoorbeeld lineair of parabolisch. Daarnaast worden basisfuncties zoals slipcompensatie, spanningsverhoging of resonantiedemping ondersteund.
Universele regeling met gesloten circuit (VECTOR)
Vectorbesturing emuleert de motor zo nauwkeurig mogelijk om een hoge regelnauwkeurigheid en dynamische kwaliteit te bereiken. Voor de meeste toepassingen en motoren is een gesloten vectorregeling een ideale keuze. Het is geoptimaliseerd voor motoren van zowel Siemens als voor motoren van derden. Onbekende motoren kunnen - ongeacht de technologie (inductie, synchrone reluctantie, synchroon met permanente magneten) - eenvoudig worden geïdentificeerd en in bedrijf worden gesteld.
Gesloten regelkring voor de hoogste dynamiek (SERVO)
In de servobesturingsmodus wordt de aangesloten motor nagebootst in een vectormodel op basis van de equivalente gegevens uit het schakelschema. De servobesturing is dus een veldgerichte besturing. In tegenstelling tot vectorbesturing is het vectormodel geoptimaliseerd op basis van andere criteria op het gebied van servobesturing. Om hoge dynamische prestaties te bereiken, is het besturingsmodel specifiek geoptimaliseerd voor snelle acceleratie en dynamische respons.