Elektrische aandrijfsystemen nemen 70% van het industriële energieverbruik voor hun rekening, wat een enorm besparingspotentieel biedt. De frequentieregelaars van SINAMICS bieden veelzijdige energiebesparende functies die het operationele energieverbruik met wel 60% kunnen verminderen in vergelijking met motoren met vast toerental, afhankelijk van het belastingsprofiel van de toepassing. Gebruik SinaSave om besparingen te berekenen voor uw specifieke gebruikssituatie.
Om duidelijke benchmarks te garanderen, definieert de internationale norm IEC 61800‑9‑2 (waarin EN 50598 is opgenomen) eisen inzake ecologisch ontwerp die gericht zijn op volledige systeemefficiëntie in plaats van op individuele componenten. Dit stelt fabrikanten en gebruikers in staat om systeemverliezen nauwkeurig te evalueren en de productprestaties te vergelijken voor efficiënte, kosteneffectieve operaties.
Disclaimer: Alle cijfers zijn gebaseerd op interne tests, berekeningen en referentiecases van klanten onder specifieke bedrijfsomstandigheden. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de individuele toepassing, systeemconfiguratie en omgevingsfactoren.