Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
EEN DUURZAMERE WERELD

Dingen laten groeien

Meer dan 8 miljard mensen voeden is de grootste prestatie van onze soort. Maar dat gaat ten koste van 9,7 miljard ton broeikasgassen. Hoe kan Simcenter worden gebruikt om een koolstofarme toekomst te creëren om de planeet op een duurzame manier te voeden?

De koolstofarme hamburger van de toekomst ontwikkelen

Als u een heel jaar lang slechts één hamburger per dag zou eten, zou het vlees alleen al neerkomen op ongeveer een ton broeikasgasemissies, ongeveer 20% van wat is toegestaan voor een „duurzame levensstijl van 5 ton”.

Ingrediënten

CO2-voetafdruk

Broodje (40 g)

47 g CO <sub>2 e</sub>

Salade (20 g)

28 g CO <sub>2 e</sub>

Kaas (20 g)

270 g CO <sub>2 e</sub>

Rundvlees (108 g)

<sub>2840 g CO 2 e</sub>

Specerijen (40 g)

50 g CO <sub>2 e</sub>

A burger.
THOUGHT LEADERSHIP

De koolstofkosten van de voedselproductie

87% van de broeikasgasemissies van de burger is afkomstig van rundvlees. Ontdek hoe simulatie helpt om de dierproefvrije, koolstofarme, in het laboratorium gekweekte burger van de toekomst te ontwerpen.

Een infographic over de koolstofarme voedselproductie.