Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom Simcenter S-Frame Steel?

Simcenter S-Frame Steel helpt constructeurs om sneller en met meer vertrouwen veilige, code‑conforme staalconstructies te ontwerpen. Het is volledig geïntegreerd met structurele analyse en combineert geautomatiseerd ontwerp van stalen en composietelementen, gefaseerde constructie en transparante codecontrole om herbewerking te verminderen, het materiaalgebruik te optimaliseren en de projectoplevering van concept tot constructie te versnellen.

Geïntegreerde structurele analyse en staalontwerp

Simcenter S-Frame Steel koppelt de resultaten van structurele analyses naadloos aan het ontwerp van staal en composiet in één model, waardoor handmatige overdrachten worden voorkomen en het aantal fouten bij zwaartekrachtprocessen, seismische, dynamische en bewegende belastingen wordt beperkt.

Transparante, op code gebaseerde resultaten

Krijg duidelijke resultaten van codecontroles in PDF-rapporten die klaar zijn om in te dienen met de belastingsgevallen, gebruiksratio's, vergelijkingen en verwijzingen naar clausules. Technische ontwerpbeslissingen snel begrijpen en verantwoorden.

Snellere optimalisatie en iteratie

Simcenter S-Frame Steel ondersteunt geautomatiseerde tools voor het dimensioneren, overschrijven en filteren van leden, zodat ingenieurs snel kritieke onderdelen kunnen identificeren, alternatieven kunnen testen en het gewicht, de kosten en de bouwbaarheid kunnen optimaliseren.

Uitgelichte mogelijkheden

Op code gebaseerd staalontwerp

Ontwerp en controleer de code van stalen onderdelen op sterkte en bruikbaarheid met behulp van regionale ontwerpcodes, met volledige controle over effectieve lengtes, flensversteviging, torsiecondities, staalsoorten en aansluitveronderstellingen.

Ruim interieur van een industrieel magazijn met stalen spoelen en buizen, met productie- en opslagfaciliteiten.

Automatisch ontwerp en optimalisatie

Staalelementen automatisch dimensioneren en optimaliseren met behulp van meerdere optimalisatiecriteria en -beperkingen. Ingenieurs kunnen ook de sectiegroottes voor alle leden of geselecteerde subsets overschrijven en onmiddellijk de bijgewerkte codecontrolestatus zien als leidraad voor iteratief herontwerp.

Simcenter S-Frame Steel: Gedetailleerd 3D-constructiemodel van het stalen frame van een gebouw met meerdere verdiepingen, waarin het ontwerp en de analyse worden getoond.

Workflows voor het ontwerpen van samengestelde balken

Simcenter S-Frame Steel ondersteunt het ontwerp van composietbalken als onderdeel van de staalworkflow, inclusief geautomatiseerde toewijzingen en berekeningen die worden gebruikt bij het ontwerpen van composieten. De resultaten omvatten samengestelde ontwerpgegevens die kunnen worden meegenomen in de rapportage om samengesteld gedrag en ontwerpbeslissingen te documenteren.

Hoge moderne wolkenkrabber in aanbouw met kranen en steigers, die de ontwikkeling van de stad en architectuur in beeld brengt.

Gefaseerde ondersteuning bij de bouw

Evalueer de sterkte, stabiliteit en conformiteit van de code in elke bouwfase door de omstandigheden van de voorbelasting en de tijdelijke toestand te modelleren. Vergelijk meerdere fasen binnen één interface.

Simcenter S-Frame Steel-rendering: constructiemodel met draadframe van een hoog gebouw, met een complex staalontwerp.

Transparante en gedetailleerde technische rapporten

Genereer gedetailleerde en transparante ontwerprapporten met de relevante verwijzingen naar clausules en vergelijkingen die worden gebruikt voor codecontroles. De rapportage kan worden aangepast om het detailniveau weer te geven dat nodig is voor interne beoordeling, goedkeuringen en documentatie.

Interieur van een groot industrieel gebouw met rode rolbruggen en een ingewikkelde constructie met stalen balken.

Ontdek hoe anderen Simcenter S-Frame Steel gebruiken

Select...

Simcenter S-Frame Steel in technische advies- en ontwerpbureaus

Technische adviseurs gebruiken Simcenter S-Frame-staal als een hulpmiddel voor het ontwerpen van kernstaal in workflows voor meerdere projecten om stalen constructieonderdelen te ontwerpen, te dimensioneren en te optimaliseren. Simcenter S-Frame Steel bevat geïntegreerde analysemogelijkheden binnen één enkele tool, waardoor snellere analyses en ontwerpiteraties mogelijk zijn.

Bouwingenieurs met veiligheidshelmen en veiligheidsvesten die plannen bekijken op een laptop op een bouwplaats.

Veelgestelde vragen