Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom Simcenter S-Frame Foundation?

Simcenter S-Frame Foundation stelt bouwkundig ingenieurs in staat om diepe en ondiepe funderingen te analyseren en te ontwerpen binnen één geautomatiseerde workflow.

De software ondersteunt een breed scala aan funderingstypen en -indelingen, beheert automatisch modellen met eindige elementen en evalueert structurele en geotechnische ontwerpvereisten ter ondersteuning van een nauwkeurig funderingsontwerp dat aan de code voldoet en transparante technische documentatie.

Simcenter S-Frame Foundation: 3D-model van een betonnen fundering met gedetailleerde stavenindeling voor platen en kolommen.

Betrouwbaar funderingsontwerp voor de hele bodem en structuur

Simcenter S-Frame Foundation verenigt structurele en geotechnische behoeften voor het ontwerpen van diepe en ondiepe funderingen. Het zorgt voor betrouwbare ladingsoverdrachten, waardoor ingenieurs weloverwogen beslissingen kunnen nemen voor een robuuste, efficiënte basis.

Minder inspanningen op het gebied van modellering en coördinatie

Geautomatiseerde generatie en beheer van modellen met eindige elementen beperken het handmatige modelleringswerk tot een minimum. Ingenieurs kunnen complexe funderingsindelingen efficiënter evalueren en tegelijkertijd consistent blijven naarmate de ontwerpen evolueren.

Verbeterd inzicht in het gedrag van funderingen

Visualisatie van bodemdruk, reacties en bestuurscontroles stelt ingenieurs in staat kritieke gebieden te identificeren, zoals verhogingen of stressconcentraties, wat een robuustere verificatie en ontwerpbeoordeling ondersteunt.

Uitgelichte mogelijkheden

Geautomatiseerd beheer van eindige elementenmodellen

Simcenter S-Frame Foundation genereert en onderhoudt automatisch het eindige-elementenmodel dat ten grondslag ligt aan elk funderingsontwerp. Als de geometrie of lay-out verandert, wordt de mesh dienovereenkomstig bijgewerkt, terwijl deze volledig toegankelijk blijft voor beoordeling en verfijning, wat nauwkeurige analyses ondersteunt zonder handmatige hermodellering.

Simcenter S-Frame Foundation met automatisch gegenereerd gaas met eindige elementen op een funderingsoppervlak.

Ondersteuning voor diepe en ondiepe funderingstypen

De software ondersteunt de analyse en het ontwerp van een breed scala aan diepe en ondiepe funderingen, waaronder geïsoleerde en gecombineerde funderingen, strip- en muurfunderingen, matfunderingen, palen en paalkappen. Het is ook geschikt voor complexe geometrieën, stappen en diktevariaties binnen één model.

Simcenter S-FRAME Foundation geeft een contourgrafiek weer van de bodemdruk (kPa) onder een fundering, waarop de verdeling van de belasting wordt weergegeven.

Lineaire en niet-lineaire funderingsanalyse

Simcenter S-Frame Foundation maakt zowel lineaire als niet-lineaire analyses van funderingssystemen mogelijk, waardoor ingenieurs het gedrag van de fundering kunnen evalueren op basis van verschillende veronderstellingen en belastingsomstandigheden. Het stelt hen ook in staat om interactie-effecten tussen de bodem en structuur te beoordelen die passen bij het ontwerpscenario.

Simcenter S-Frame Foundation: 3D-grafiek van de buigmomenten van Mx Top Wood Armer (kN*m/m) in een funderingsplaat.

Controle van structurele en geotechnische codes

De software voert ontwerpcontroles uit aan de hand van de toepasselijke structurele en geotechnische vereisten. Ingenieurs kunnen gedetailleerde verificatieresultaten bekijken, waaronder tussenwaarden en bestuurscontroles, ter ondersteuning van een grondige beoordeling van de prestaties van de stichting en de naleving van de code.

Simcenter S-Frame Foundation: Buiganalyse van de funderingen van de remblokken, waarbij de verdeling van de spanning en de structurele prestaties worden aangetoond.

Integratie met tools voor het modelleren van bovenbouwanalyses

Simcenter S-Frame Foundation kan worden geïntegreerd met analysehulpmiddelen voor de bovenbouw door ondersteuningslocaties, reacties en laadgegevens te importeren. Dit maakt een consistente overdracht van krachten van het structurele model naar het funderingsontwerp mogelijk en ondersteunt gecoördineerde workflows tussen de onderbouw en de bovenbouw.

Ontwerpinvoer voor een silofundering, met structuurmodel, betoncode, wapeningsafdekking, geotechnische parameters en analysecontroles voor een uitgebreid ontwerp.

Ontdek hoe anderen Simcenter S-Frame Foundation gebruiken

Select...

Simcenter S-Frame Foundation in gebouwen en commerciële gebouwen

In gebouwen en commerciële projecten wordt Simcenter S-Frame Foundation gebruikt voor het analyseren en ontwerpen van ondiepe en diepe funderingen die kolommen en muren ondersteunen. Ingenieurs evalueren de bodemdruk, de overdracht van belasting en de structurele vereisten om veilige funderingen te ontwerpen die aan de voorschriften voldoen voor gebouwen van verschillende grootte en complexiteit.

Bouwplaats met diepe graafwerkzaamheden, steunpunten, graafmachines en boorplatform, waarop actieve funderingswerkzaamheden worden getoond.

Veelgestelde vragen