Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom Simcenter S-Frame Calc?

Simcenter S-Frame Calc stelt civiele ingenieurs in staat om met vertrouwen standaard en niet-standaard constructiedelen te ontwerpen met snelheid en nauwkeurigheid. Het levert betrouwbare sectie-eigenschappen voor complexe geometrieën uit meerdere materialen met behulp van beproefde analytische en op FEA gebaseerde methoden.

Dankzij intuïtieve modellering, BIM-import en naadloze integratie in workflows voor structurele analyse vermindert S-Frame Calc handmatige berekeningen, verbetert de consistentie en versnelt het ontwerpbeslissingen voor bouw-, brug- en infrastructuurprojecten.

Een schermafbeelding van S-CALC-software met een I-balkprofiel met afmetingen en berekende eigenschappen.

Doorsnede-eigenschappen voor elke complexe vorm

Met Simcenter S-Frame Calc kunt u meer dan 16 sectie-eigenschappen berekenen voor onregelmatige secties die uit meerdere materialen bestaan via databasegegevens, oplossingen in gesloten vorm of FEA, en vervolgens methoden vergelijken om de nauwkeurigheid en het ontwerp met vertrouwen te valideren.

Snellere modellering en iteratie van secties

Simcenter S-Frame Clac stelt u in staat om snel secties te definiëren en aan te passen met behulp van parametrische vormen, stalen databases of geïmporteerde CAD/BIM-geometrie, zodat u aanzienlijk minder tijd hoeft te besteden aan het handmatig instellen van secties.

Naadloze structurele workflow-integratie

U kunt geometrie, materialen en sectie-eigenschappen rechtstreeks uitwisselen met analysetools en BIM-formaten, zodat de gegevens consistent zijn in alle workflows voor civieltechnisch ontwerp.

Uitgelichte mogelijkheden

Berekeningen van complexe sectie-eigenschappen

Met Simcenter S-Frame Calc kunt u doorsnede-eigenschappen van elke referentieas berekenen met behulp van databasewaarden, vergelijkingen in gesloten vorm, eigen polygoonalgoritmen of FEA.

Een schermafbeelding van S-CALC met de doorsnede van een complexe vorm met berekende eigenschappen en dimensionale analyse.

Ondersteuning voor meerdere materialen en ingebouwde secties

U kunt profielen modelleren die zijn samengesteld uit staal, beton, hout of aangepaste materialen. Stel samengestelde secties samen op basis van ingebouwde sectiedatabasebibliotheken of op maat gemaakte vormen.

Een schermafbeelding van S-CALC met een opgebouwde versterkte I-balksectie met afmetingen en berekende sectie-eigenschappen.

Parametrische en databasegestuurde sectievormen

Simcenter S-Frame Calc stelt u in staat om secties te bouwen op basis van meer dan 70 parametrische vormen en standaarddatabases van staal, waaronder opgebouwde, koudgevormde profielen, brug- en railprofielen. Combineer, voeg vormen samen of explodeer ze voor nauwkeurige controle.

Een zilverkleurig aluminium extrusieprofiel met een vierkante doorsnede, voorzien van vier T-sleuven en een centraal rond gat.

Uitwisseling van CAD- en BIM-geometrie

Bespaar tijd en verklein het risico op fouten door complexe sectiegeometrie rechtstreeks uit AutoCAD DXF- en Revit-bestanden te importeren, waarbij de bestaande ontwerpintentie behouden blijft en de hermodelleringsinspanningen bij civieltechnische projecten worden beperkt.

Een schermafbeelding van S-CALC met een brugprofiel met meerdere liggers met afmetingen en berekende sectie-eigenschappen.

Volledige integratie van de projectworkflow

Breng eenvoudig gegevens over geometrie, materiaal en sectie-eigenschappen over tussen Simcenter S-Frame Calc en analyseoplossingen zoals Simcenter S-Frame en Simcenter S-Frame Timber. Bovendien kunnen gebruikers gegevens importeren en exporteren met AutoCAD DXF- of Revit-bestanden. Simcenter S-Frame Calc verwerkt verschillende eenheidssystemen en kan geïmporteerde vormen toewijzen aan secties uit veelgebruikte databases of ze herkennen als parametrische of aangepaste vormen.

Een opname vanuit een lage hoek van een groot wit reuzenrad tegen een blauwe lucht met verspreide wolken, waarbij de ingewikkelde structuur ervan te zien is.

Ontdek hoe anderen Simcenter S-Frame Calc gebruiken

Select...

Simcenter S-Frame Calc in bouwconstructies

Ontwerp veilige en efficiënte hoogbouw met Simcenter S-Frame Calc, met behulp van uitgebreide analysetools zoals statische, dynamische, RSA- en tijdgeschiedenisanalyses. Voer controles uit die voldoen aan de voorschriften voor onderdelen van staal, beton en hout in alle wereldwijde ontwerpcodes. Pak kritieke uitdagingen zoals windbelasting, seismische gebeurtenissen en materiaaloptimalisatie nauwkeurig aan.

Drie moderne glazen torenblokken die oprijzen naar een blauwe lucht.

Veelgestelde vragen