Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom Simcenter Multiscale Designer?

Simcenter Multiscale Designer stelt ingenieurs in staat om nauwkeurige, computationeel efficiënte materiaalmodellen te ontwikkelen — van homogeen isotroop tot heterogeen anisotroop. Door het gedrag van microbestanddelen te combineren met structurele prestaties op macroschaal, biedt dit echt materiaalinzicht in continue, geweven en kortvezelige composieten.

Simcenter Multiscale Designer versnelt de validatie van ontwerpen en verlaagt de certificeringskosten, en integreert naadloos met toonaangevende FEA-oplossers.

simcenter-multiscale-designer-waarom-product-intro-original-1017x631

Uitgelichte mogelijkheden

Micromechanica met een gereduceerd ordermodel (ROM)

Simcenter Multiscale Designer combineert 3D-FEA-eenheidscellen met een model met een gereduceerde bestelling voor superieure nauwkeurigheid en rekenefficiëntie. Een intuïtief proces ontwikkelt materiaalmodellen op één of meerdere schalen, van broze/ductiel isotroop tot heterogeen anisotroop. In voorwaartse en inverse werkstromen worden gehomogeniseerde eigenschappen afgeleid van bestanddelen of worden de eigenschappen van bestanddelen terugberekend op basis van bekend gedrag.

simcenter, ontwerpmogelijkheden op meerdere schalen van mechanics promo 640 x 480

Bibliotheek met parametrische eenheidscellen

Bouw snel eenheidscellen op basis van een uitgebreide parametrische bibliotheek die doorlopende, geweven, gesneden en met deeltjes versterkte productvormen omvat, of importeer naadloos vanuit Simcenter Optistruct (.fem). Zowel de workflows voor voorwaartse homogenisatie als voor inverse optimalisatie worden volledig ondersteund, zodat elke fase van modellering op meerdere schalen moeiteloos verloopt binnen een enkele, gestroomlijnde GUI.

simcenter, multiscale ontwerpmogelijkheden, parametrische eenheidscelbibliotheek, promo, 640 x 480

Ontwikkeling van modellen voor spuitgietmateriaal

Ontwikkel nauwkeurige anisotrope materiaalmodellen voor spuitgegoten composieten met korte vezels door de integratie van vezeloriëntatiesoren. Simcenter Multiscale Designer houdt rekening met variabiliteit in de vezeldistributie en oriëntatieafhankelijke stijfheid en sterkte om nauwkeurige structurele voorspellingen mogelijk te maken voor spuitgegoten kunststof onderdelen.

simcenter, ontwerpcapaciteit op meerdere schalen, spuitgietmateriaal, modelontwikkeling, promo, 640 x 480

Stochastische analyse

Kwantificeer de impact van geometrische en materiaalvariabiliteit op microschaal op structurele prestaties op macroschaal met behulp van Monte Carlo en stochastische methoden met schaarse rasters. Simcenter Multiscale Designer berekent functies voor kansverdeling voor gehomogeniseerde eigenschappen en leidt de toelaatbare waarden op basis van A en B rechtstreeks af — om virtuele certificeringsworkflows mogelijk te maken. Verlaag de fysieke tests, de kosten en de tijd tot kwalificatie.

simcenter, ontwerpcapaciteit op meerdere schalen, stochastische analyse, promo 640x480

Naadloze integratie van de FEA-oplosser

Ingebouwde databases met componenten en materialen op meerdere schalen omvatten metalen, polymeren en vezels, met modellen die gevalideerd zijn tegen NIAR NCAMP/AGATE. De materiaalmodellen zijn naadloos geïntegreerd in Simcenter Optistruct, Simcenter Radioss en gebruiksklare, door de gebruiker gedefinieerde materialen voor Abaqus. Versnel de workflows voor structurele simulatie en zorg voor consistente nauwkeurigheid in elke oplosseromgeving.

simcenter multiscale ontwerpmogelijkheden naadloze fea solver-integratie promo 640x480