Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom Simcenter Material Data Center?

Simcenter Material Data Center is een uitgebreid, door AI aangedreven platform dat multidisciplinaire materiaalgegevens over de hele levenscyclus van het product verenigt, zodat ingenieurs toegang hebben tot gevalideerde eigenschappen die klaar zijn voor simulatie en die volledig traceerbaar zijn.

Geïntegreerde AI-gestuurde tools overbruggen hiaten in materiaalgegevens om de materiaalkeuze te stroomlijnen, de testkosten te verlagen en de ontwerpnauwkeurigheid te verbeteren door middel van naadloze CAx-integratie en bedrijfsbrede samenwerking.

Een dynamische digitale afbeelding die het concept van een materiaaldatacenter weergeeft, met onderling verbonden, gloeiende grafieken en lijnen, die de gegevensstroom en materiaaleigenschappen symboliseren.

Maak gebruik van materiële informatie over de hele onderneming

Consolideer bedrijfseigen materiaalgegevens en materiaalgegevens van leveranciers in een veilig, schaalbaar platform met toegang op basis van rollen en controleerbaar versiebeheer, zodat elk team beschikt over één enkele bron van waarheid voor snellere, meer zelfverzekerde beslissingen.

Krijg toegang tot materiaalkaarten die klaar zijn voor simulatie

Genereer automatisch oplosserkaarten die klaar zijn voor CAX voor Siemens en alle belangrijke CAE-platforms, waardoor handmatige invoer en conversie van eenheden overbodig worden, zodat ingenieurs de configuratie en analyse van de simulatie kunnen versnellen, van concept tot validatie.

Integreer materiaalinnovatie op basis van AI

Maak gebruik van AI en machine learning om betrouwbare materiaalmodellen te genereren, datagestuurde inzichten te ontsluiten, ontbrekende eigenschappen te voorspellen en materiaalalternatieven te ontdekken. Verlaag de kosten voor fysieke tests en versnel de ontwerpcycli.

Uitgelichte mogelijkheden

De meest uitgebreide materiaalbibliotheek in de branche

Maak gebruik van meer dan 90.000 samengestelde datasets van metalen, polymeren, composieten en geavanceerde materialen van meer dan 400 producenten wereldwijd en gerenommeerde databanken die voldoen aan de industriestandaard. Met eigenschappen die uit meerdere domeinen bestaan — structureel, vermoeiingsgevoelig, thermisch, optisch, elektromagnetisch en productie — hebben ingenieurs alles wat nodig is voor nauwkeurige simulatie op één plek, waardoor het tijdrovende zoeken naar verschillende bronnen overbodig is.

simcenter material datacenter, de meest uitgebreide materiaalbibliotheek in de branche, promo: 640 x 480

Zoeken en vergelijken van materiaal op basis van AI

Van de eerste zoekopdracht tot de uiteindelijke selectie, dankzij de intuïtieve zoek-, filter- en vergelijkingsfuncties kunt u moeiteloos het juiste materiaal vinden op het gebied van milieuvoorschriften, prestaties en specificaties van leveranciers. Visualiseer afwegingen in tabelvorm of pooldiagram en maak gebruik van de kracht van onze generatieve AI-copiloot voor gespreksgerichte, contextbewuste begeleiding, waardoor slimmere, datagestuurde materiaalkeuze mogelijk wordt.

Simcenter Material Datacenter Met AI aangedreven promotie voor het zoeken en vergelijken van materiaal 640x480

Schaalbaar, veilig en configureerbaar platform

Het platform wordt geïmplementeerd als SaaS- of on-premise instance en past zich aan uw omgeving aan met strikte toegangscontrole op basis van rollen en robuust revisiebeheer, waardoor volledige traceerbaarheid van gegevens wordt gegarandeerd. Een platform met weinig code, zonder code en een flexibele gegevensstructuur beheert naadloos experimentele, statistische en solverbare datasets, waarbij wereldwijde teams worden verenigd op basis van één betrouwbare materiële waarheid, altijd en overal.

simcenter material datacenter schaalbaar veilig en configureerbaar platform promo 640x480

Naadloze integratie met het bestaande CAE-ecosysteem

Krijg via geïntegreerde plug-ins rechtstreeks toegang tot materiaalgegevens van Simcenter Material Data Center binnen Simcenter Hypermesh, Simlab, Inspire, Inspire Mold, Inspire Extrude, Feko en Material Modeler. Deze naadloze integratie vermeldt automatisch materialen die geschikt zijn voor de toepassing, zodat ingenieurs materiaalkaarten die geschikt zijn voor CAE rechtstreeks kunnen downloaden, waardoor de productiviteit binnen hun bestaande simulatieomgeving wordt gemaximaliseerd.

simcenter material datacenter, naadloze integratie met het bestaande cae ecosystem promo 640x480

Gestroomlijnde connectiviteit voor bedrijven en gegevensbeheer

Integreer Simcenter Material Data Center naadloos met SAP-, PLM- en ERP-systemen via krachtige API's, waardoor een robuuste digitale rode draad in uw onderneming ontstaat. Maak geautomatiseerde, beheerde gegevensuitwisseling tussen platforms mogelijk om silo's te elimineren, de consistentie van de gegevens te handhaven en de naleving van wet- en regelgeving en normen af te dwingen. Zorg voor een moeiteloze doorstroming van betrouwbare materiaalinformatie gedurende de gehele levenscyclus van uw product.

Een foto waarop twee personen, een man en een vrouw, naast elkaar staan en naar een groot, verlicht, transparant scherm met datavisualisaties kijken.

Ontdek hoe anderen Simcenter Material Data Center gebruiken

Abstracte afbeelding bedoeld om Avient weer te geven.

Avient | Centralisatie van materiaalontwerp met eenvoudige toegang

Avient heeft inefficiënt, op bestanden gebaseerd beheer van materiaalgegevens vervangen door Simcenter Material Data Center, waardoor één enkele bron van waarheid is ontstaan. Het gecentraliseerde, in de cloud gehoste platform gaf alle afdelingen directe toegang tot nauwkeurige, door revisie gecontroleerde materiaalgegevens, waardoor de consistentie werd verbeterd, de rapportage werd vereenvoudigd en een naadloze samenwerking met klanten mogelijk werd.

Select...

Simcenter Material Datacenter voor auto's en transport

Automobielingenieurs vertrouwen op Simcenter Material Data Center voor toegang tot gevalideerde, simulatieklare materiaalgegevens voor structurele, botsbestendigheid, duurzaamheid, piepen en rammelen, thermische en productieanalyses. Het zorgt voor doelstellingen op het gebied van lichtgewicht en duurzaamheid, handhaaft de beperkte naleving van stoffen en voldoet aan de prestatie-, veiligheids- en kostendoelstellingen voor alle voertuigprogramma's.

Twee autodeuren in aanbouw

Veelgestelde vragen