Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom Simcenter Material Modeler?

Simcenter Material Modeler stelt ingenieurs in staat om testgegevens van grondstoffen snel en betrouwbaar om te zetten in robuuste materiaalmodellen die klaar zijn voor simulatie.

Intuïtieve workflows, geautomatiseerde curve-aanpassing en geïntegreerde validatiesimulatie stroomlijnen de materiaalkarakterisering in multifysische toepassingen. Verkort de ontwikkelingstijd, verbeter de nauwkeurigheid van de simulatie en maak betere ontwerpbeslissingen mogelijk.

Schermafdruk van de software van Simcenter Material Modeler Multiphysics.

Genereer gevalideerde materiaalmodellen met een hoge betrouwbaarheid

Slecht gekalibreerde materiaalmodellen brengen de betrouwbaarheid van de simulatie in gevaar. Simcenter Material Modeler maakt gebruik van geïntegreerde virtuele monsters voor validatie om nauwkeurige materiaalparameters te garanderen en het CAE-vertrouwen stroomafwaarts te vergroten.

Materiële gegevens in de hele onderneming democratiseren

Simcenter Material Modeler is nauw geïntegreerd met Simcenter Material Data Center om gevalideerde materiaalgegevens op te slaan, te beheren en te delen — om consistentie te garanderen, duplicatie te voorkomen en inzichten in de hele onderneming te behouden.

De ontwikkeling van materiaalmodellen versnellen

De verwerking van onbewerkte testgegevens is iteratief en afhankelijk van expertise. Simcenter Material Modeler automatiseert de voorbereiding van gegevens, aanpassing van de curve, kalibratie en validatie — om de inspanningen, de doorlooptijden en de kosten voor het maken van materiaalmodellen te verminderen.

Uitgelichte mogelijkheden

Importeren van experimentele gegevens die geen formaat hebben

Simcenter Material Modeler ondersteunt naadloze import van experimentele testgegevens in meerdere bestandsindelingen, waaronder CSV-, Excel- en solver-native formaten, om compatibiliteitsbarrières te elimineren. Ingenieurs kunnen gegevens van verschillende testbronnen en apparatuur samenvoegen in één uniforme workflow. Versnel de karakterisering van het materiaal zonder tijdrovende handmatige gegevensconversie of herformattering.

De gebruikersinterface van Simcenter Material Modeler toont de import van experimentele gegevens in meerdere formaten met ondersteuning voor CSV, Excel en systeemeigen bestanden.

Eenvoudige gegevensvoorbereiding

Simcenter Material Modeler automatiseert voorbereidingsworkflows, waardoor ingenieurs gemakkelijk gemiddelde curven kunnen afvlakken, schalen, verschuiven en genereren. Geavanceerde wiskundige modellen bieden een krachtige oplossing voor het extrapoleren en aanpassen van materiaaltestcurvegegevens om te voldoen aan specifieke vereisten voor schone, consistente invoer, klaar voor nauwkeurige materiaalkarakterisering.

Simcenter Material Modeler-module van elastoplastiek die de afvlakking van de curve, middeling, schaling en aanpassing van de curve in meerdere modellen weergeeft op basis van gegevens over spanning en spanning.

Niet-lineariteit van het modelleermateriaal

Simcenter Material Modeler biedt een uitgebreide reeks op fysica gebaseerde constitutieve modellen die betrekking hebben op elastoplastisch, hyperelastisch, visco-elastisch en viscoplastisch gedrag. Gebruikers kunnen spannings- en temperatuurafhankelijke curven definiëren. Maak gebruik van multischaalmodellering voor polymeren, elastomeren en composieten, waardoor consistente materiaaldefinities mogelijk zijn in structurele en productiesimulaties.

Simcenter Material Modeler hyperelastische aanpassing gebruikersinterface waarin de modelkalibratie van Yeoh, Neoh, Mooney-Rivlin, Signorini, Ogeden, Gent en Arruda-Boyce wordt getoond.

Geavanceerde karakterisering van fouten

Simcenter Material Modeler maakt het mogelijk om Forming Limit Diagrammen en nauwkeurige foutmodellering te genereren op basis van industriestandaard criteria, waaronder BiQuad-, GISSMO- en Johnson-Cook-modellen. Ingenieurs kunnen triaxialiteitsparameters definiëren en extraheren om het breuk- en schadegedrag van materiaal nauwkeurig vast te leggen, zodat nauwkeurige simulatieresultaten mogelijk zijn voor crash-, vormings- en structurele toepassingen.

Simcenter Material Modeler BiQuad-foutmodel dat de triaxialiteitscurve tussen breukspanning en spanning toont voor staal in Radioss.

Flexibele uitgangen die klaar zijn voor solvers

Simcenter Material Modeler genereert materiaalkaarten die klaar zijn voor simulatie die compatibel zijn met meerdere commerciële oplossers, waaronder Radioss, LS-Dyna, Optistruct, Abaqus, Ansys en AutoForm, voor eenvoudige implementatie in diverse CAE-omgevingen zonder handmatige bewerking of gegevensvertaling.

Simcenter Material Modeler genereert hyperelastische materiaalkaarten die compatibel zijn met Abaqus voor natuurlijk rubber met export naar meerdere modellen.

Ontdek hoe anderen Simcenter Material Modeler gebruiken

Select...

Simcenter Material Modeler in de automobiel- en transportsector

Autofabrikanten vertrouwen op nauwkeurige materiaalmodellen voor crash- en duurzaamheidssimulaties. Simcenter Material Modeler karakteriseert metalen, polymeren en met vezels gevulde composieten die worden gebruikt in carrosseriepanelen, bumpers en interieurs. Het registreert elastoplastisch en snelheidsafhankelijk viscoplastisch gedrag dat cruciaal is voor nauwkeurige voorspellingen van de botsbestendigheid, lichtgewicht beslissingen en snellere virtuele validatie.

Twee auto's, een blauwe en een zwarte, zijn betrokken bij een kop-staartbotsing op een verharde weg. De motorkap van de blauwe auto is verfrommeld en de voorbumper is beschadigd, terwijl de zwarte achterbumper ook beschadigd is.