Simcenter Culgi helpt productontwikkelings- en materiaalwetenschappers bij het ontwerpen van nieuwe materialen met de gewenste eigenschappen gedurende de volledige levenscyclus: begin, procesontwikkeling, logistiek en marktanalyse, op een digitaal platform.
Ontwikkel betere materialen met computationele chemisimulaties op meerdere schaal
Virtuele screening van nieuwe materialen in een vroeg stadium van ontwikkeling is een belangrijke factor voor innovatie in de chemische en procesindustrie.
Simcenter Culgi helpt u bij het ontwerpen van nieuwe materialen met de gewenste eigenschappen gedurende de volledige levenscyclus, van het begin tot de procesontwikkeling, logistiek en marktanalyse op een digitaal platform.
Modelleer complexe mengsels van kwantummechanica tot mesoschaal
Simuleer de meest complexe systemen sneller en bouw betere producten met een lager koolstofeffect. Simcenter Culgi behandelt alle aspecten van multischaalsimulaties in de chemie, waarbij de relevante lengte- en tijdschalen worden overschreden, zodat u alle eigenschappen met betrekking tot materialen en processen kunt modelleren — niet alleen op macroscopisch niveau, maar helemaal tot op moleculair niveau door middel van chemische interacties.
Voorspel chemische en fysische eigenschappen voor toepassingen in de praktijk
Simcenter Culgi wordt door bedrijven gebruikt om de materiaalontwikkeling te versnellen op gebieden zoals speciale chemicaliën, energieopslag, farmaceutische producten, persoonlijke verzorging en cosmetica.
Voorbeelden van toepassingen zijn onder meer het ontdekken van interacties tussen geneesmiddelenformuleringen om veilig medicijnen te produceren, het screenen van groene oplosmiddelen voor de chemische productie om de duurzaamheid te verbeteren, het uitvinden van duurzame polymeermembranen voor batterijen en brandstofcellen, het vinden van effectievere chemische mengsels voor olieterugwinning, het verbeteren van de slagvastheid van materialen voor auto-onderdelen en het ontwerpen van lichtgewicht en temperatuurbestendige composieten en kleefstoffen.

Kijk wat er nieuw is in Simcenter Culgi 2605
- Automatiseer de parametrisatie van grofkorrelige eiwitten
- De ontwikkeling van eiwitformuleringen versnellen
- Optimaliseer de looptijd met slimme evenwichtsdetectie
En nog veel meer.