Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

NEMA en controles voor algemene doeleinden

Siemens NEMA en motorbedieningen voor algemeen gebruik zijn gebouwd met het oog op betrouwbaarheid en eenvoudige integratie, waaronder softstarters, pomppanelen en drukknoppen. Deze kernproducten vereenvoudigen de motorbesturing en leveren robuuste prestaties in uiteenlopende industriële omgevingen.

BEDIENINGSELEMENTEN MET NEMA-RATING

Ondersteun kritieke belastingen met bewezen oplossingen

Siemens NEMA en besturingen voor algemeen gebruik zorgen voor een lange levensduur, efficiënte prestaties en betrouwbare werking in veeleisende industriële omgevingen:

  • Bijgevoegde softstarters:

    3RE47-modellen verminderen het koppel en de inschakelstroom met traploze spanningsregeling en hybride omschakeling. De eenheden worden klaar geleverd om te worden geïnstalleerd en ondersteunen motoren tot 75 pk bij 480 V.

  • Pomppanelen:

    3RE48-systemen zijn voorzien van een SIRIUS-contactor, een foutclassificatie van 100 kA en gegalvaniseerde stalen behuizingen voor corrosiebestendig gebruik buitenshuis in irrigatie- en olieveldsystemen.

  • Drukknoppen:

    Siemens 30 mm-apparaten bieden IP66/IP67/IP69K-bescherming, een roestvrijstalen constructie en 10 miljoen mechanische cycli — ideaal voor olie-, stof- en spoelomstandigheden.

Deze bedieningselementen zijn ontworpen om prestaties te leveren, vereenvoudigen de integratie en beschermen de inzetbaarheid.

Industrieel bedieningspaneel op de voorgrond met besneeuwde bergen op de achtergrond op een bouw- of mijnbouwlocatie

Bekijk de catalogus voor industriële besturingen voor 2025

Krijg toegang tot de volledige catalogus voor 2025 van de beste industriële besturingsproducten in zijn klasse, waaronder de series SIRIUS Control, SIRIUS Hybrid, SIRIUS Monitor, SIRIUS Command en NEMA en General Purpose.

Download de volledige PDF met bladwijzers en links, of bekijk afzonderlijke secties online voor snellere toegang tot specifieke catalogusinhoud.

Persoon in zwart overhemd staand tegen witte muur, wit voorwerp vasthoudend tegen een wazige achtergrond.