Magneetschakelaars met NEMA-classificatie SIRIUS
De schakelaars met NEMA-classificatie SIRIUS 3RT zijn getest voor schakelcycli van 10 miljoen bewerkingen. De verbeterde constructie vermindert de blootstelling aan stof en verontreinigingen.
Het 3RE48-pomppaneel, powered by SIRIUS, is een NEMA-pomppaneel met geavanceerde technologie dat is ontworpen voor irrigatie, olievelden en soortgelijke pomptoepassingen. Het is gebouwd om bestand te zijn tegen zware buitenelementen en is voorzien van schakelaars met SIRIUS 3RT met NEMA-classificatie, wat zorgt voor betrouwbaarheid en een langere levensduur van het product.
Ruige buitenomstandigheden leiden vaak tot uitval van pompapparatuur als gevolg van corrosie, stof en veelvuldig gebruik. Vertrouw op de contactor met SIRIUS NEMA-classificatie voor een hoge contactbetrouwbaarheid en een mechanische levensduur van 10 miljoen bewerkingen, waardoor het onderhoud wordt beperkt. De gegalvaniseerde stalen behuizing biedt een sterke corrosiebestendigheid, waardoor de levensduur van het product wordt verlengd. Een beschermende coating op de ESP200-printplaat voor overbelastingsrelais zorgt voor betrouwbaarheid in vochtige en corrosieve omgevingen.
De 3RE48-pomppanelen zijn 15% goedkoper geprijsd dan de panelen van klasse 87. Optimaliseer uw budget zonder concessies te doen aan de prestaties.
De 3RE48-pomppanelen worden geleverd met een beperkte garantie van drie jaar op de geavanceerde schakelaar en spoel met SIRIUS NEMA-classificatie.
Bescherm uw activiteiten met hoge foutwaarden van 100 kA/600 V. Vereenvoudig de installatie met een extra grote behuizing voor geleiders.
De schakelaars met NEMA-classificatie SIRIUS 3RT zijn getest voor schakelcycli van 10 miljoen bewerkingen. De verbeterde constructie vermindert de blootstelling aan stof en verontreinigingen.
De 3RE48-pomppanelen zijn niet alleen cULus-gecertificeerd, maar zijn ook UL-gecertificeerd als apparatuur voor de ingang van de service en voor een maximale omgevingstemperatuur van maximaal 40 graden Celsius.
De in de fabriek geteste 3RT-contactoren met NEMA-classificatie en de geassembleerde pomppanelen hebben een zelfreinigende functie voor een langere levensduur.